改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索
 

世伟洛克® M200 焊接电源
世伟洛克焊接系统 M200 电源采用了易用的触摸屏幕操作,能够保证轨道焊接的精度并进行控制。

M200焊接电源
规格
电源输入
电源输出
100 % 负载循环条件下的工作额定值




尺寸

重量
 

100 至 230 V (ac)
2 至 200 A (dc)
输入 100 V/ 20 A 时平均输出 80 A
115V/ 20 A 输入时平均输出 90 A
115V/ 30 A 输入时平均输出 110 A
200V/ 20 A 输入时平均输出 130 A
230V/ 16 A 输入时平均输出 130 A
高 13.5 x 宽 22.8 x 深 15.5 in.
(34.3 x 57.9 x 39.4 cm)
49.7 lb (22 .5 kg)

更多信息
下载世伟洛克焊接系统 M200 电源产品目录。
下载 M200 电源用户手册。
联系您的世伟洛克授权销售与服务代表。

更多世伟洛克焊接系统产品
世伟洛克焊接头
世伟洛克焊接工具和附件


M200焊接电源右侧

M200焊接电源左侧

•  集成的质量流量
控制器自动
控制外径屏蔽气体
•  内置高速热敏
打印机
•  焊接头适配电缆
连接特点
快速、
四分之一圈设计

•  通用电压输入,具有
全球兼容性
•  四个 USB A 端口
可连接标准
计算机设备
•  用于外部监视器的 VGA 输出

•  用于数据传输的串行端口

特点

  • 高分辨率 12.1 in. (30.7 cm) SVGA 彩色工业触摸屏幕
  • 从世伟洛克 M100 焊接电源进行转换非常简单
  • 峰值输出容量高达 200 A
  • 多种焊接程序数据输入选项
    • 自动焊接程序生成
    • 简化的手动焊接程序输入
    • 模拟旋转开关模式模拟世伟洛克 D100 焊接电源
  • 实时的焊接输出性能监测和记录
  • 低 EMI 起弧技术
  • 多语言能力,包括中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、日语、韩语和西班牙语
  • 符合 CE 和 RoHS (EU) 标准 


M200 焊接电源线 
电源线

 M200 打印纸
打印纸

 M200 焊接头适配电缆
适配电缆

选购件和附件
电源线
M200 焊接电源自带一条 12 ft (3.7 m) 电源线。也可以单独订购电源线。
打印纸
M200 焊接电源带一卷打印纸。可以单独订购更多包打印纸。每包打印纸内有 10 卷。
焊接头适配电缆 
焊接头适配电缆可以在世伟洛克多圈式连接器焊接头与世伟洛克四分之一圈式连接器焊接头之间实现连接。M200 电源带一条适配电缆。可以单独订购更多电缆。
风扇过滤器
可提供恶劣粉尘环境下使用的可选工业过滤器。
悬吊遥控器
该悬吊遥控器提供不可编程(仅英语)的遥控电源操作。悬吊遥控器带一条 15 ft (4.6 m) 电缆。可提供延长电缆。

其它型号的世伟洛克电源
为包括 D75、D100-B 和 M100 系列在内的较早型号的世伟洛克焊接电源提供服务和支持。请联系授权的世伟洛克代表



找到一个 销售与服务中心

针阀 - 螺纹阀帽式

针阀—螺纹阀帽
世伟洛克® 螺纹阀帽式针阀采用关断或调节阀杆头,有直通型和角型阀,使用外部可调填料。
针阀 - 苛刻工作环境联合阀帽式和仪表排污用

苛刻工作环境用联合阀帽式针阀和仪表排污阀
可提供各种材料制成的带联合阀帽结构的世伟洛克® 针阀,这类阀的工作压力最高达 10 000 psig (689 bar),工作温度最高达 648°C(1200°F)。