|
|
|
| |
|
首页
> 背压型调压阀
|
世伟洛克® 背压型调压阀 背压型调压阀通过使用可调弹簧力平衡进口压力产生的力来控制进口压力。转动阀杆/手柄可调整弹簧力来设定所需的进口压力。当力上升到大于弹簧力时,调压阀打开,直到弹簧力和进口压力之间重新达到平衡。
规格 最大进口压力 压力控制范围 温度范围 流量系数 |
等于压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) 到 100 至 10 000 psig(6.8 至 689 bar) 最高 200°C (392°F) 最高 1.0
|
特点 - 活塞传感和隔膜传感设计。
- 细螺距阀杆螺纹可支持使用小扭矩进行精确弹簧调整。
- 高压力大流量型。
- 低压型。
- 提供排放选购件。
通用隔膜传感调压阀 (KBP 系列) 最高进口压力: 等于压力控制范围 压力控制范围:0 至 10 psig (0.68 bar) 到 0 至 500 psig (34.4 bar)
大流量高灵敏度隔膜传感调压阀 (KFB 系列) 最高进口压力:等于压力控制范围 压力控制范围:0 至 10 psig (0.68 bar) 到 0 至 250 psig (17.2 bar )
紧凑型活塞传感调压阀 (KCB 系列) 最高进口压力:等于压力控制范围 压力控制范围:0 至 10 psig 到 0 至 375 psig ( 25.8 bar)
中高压力活塞传感调压阀 (KPB 系列) 最高进口压力:等于压力控制范围 压力控制范围:0 至 1000 psig (68.9 bar) 到 0 至 4000 psig (275 bar)
高压活塞传感调压阀 (KHB 系列) 最高进口压力:等于压力控制范围 压力控制范围:0 至 500 psig (34.4 bar) 到 100 至 10 000 psig(6.8 至 689 bar)
更多信息 请下载调压阀产品目录。
其它调压阀 世伟洛克®调压阀 减压型调压阀 背压型调压阀 特种调压阀 紧凑型大流量气体调压阀 – HF 系列 大流量手动气体调压阀
KBP 系列通用隔膜传感背压型调压阀 KBP 系列是一种高灵敏度通用调压阀,用于控制调压阀上游分析或工艺系统的背压水平。波纹隔膜提供了优异的灵敏度和设定点可重复性。金属对金属隔膜密封最大程度地减少了泄漏可能性。
规格 最高进口压力 压力控制范围
流量系数 最高工作温度 |
等于压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) 到 0 至 500 psig (34.4 bar) 0.20 200°C (392°F) |
更多信息
[返回页首]
KFB 系列大流量高灵敏度隔膜传感背压型调压阀 KFB 系列调压阀用于在大流量应用场合保持背压控制,流量系数 1.0。
规格 最高进口压力 压力控制范围
流量系数 最高工作温度 |
等于压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) 到 0 至 250 psig (17.2 bar) 1.0 200°C (392°F)
| 更多信息
[返回页首]
KCB 紧凑型活塞传感背压型调压阀 KCB 系列为取样调节系统提供高灵敏度的背压控制。这种调压阀特别适合用于便携式或实验室分析系统,还特别适合嵌入安装在 OEM 设备或取样柜内的仪表架中。
规格 最高进口压力 压力控制范围
流量系数 最高工作温度 |
等于压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) 到 0 至 375 psig (25.8 bar) 0.20 200°C (392°F) |
更多信息
[返回页首]
KPB 系列中高压力活塞传感背压型调压阀 KPB 系列为气体或液体应用场合提供背压控制。这种体积小、重量轻的调压阀为高密度的紧凑型 OEM 设备以及其它应用场合提供了一种理想的压力控制解决方案。KPB 系列调压阀配置了整体式高压过量程保护。
规格 最高进口压力 压力控制范围
流量系数 最高工作温度 |
等于压力控制范围 0 至 1000 psig (68.9 bar) 到 0 至 4000 psig (275 bar) 0.06 和 0.2 200°C (392°F)
| 更多信息
[返回页首]
KHB 系列高压大流量活塞传感背压型调压阀 KHB 系列提供最高 10 000 psig (689 bar) 的背压控制,在整个控制范围内都具有高灵敏度。
规格 最高进口压力 压力控制范围
流量系数 最高工作温度 |
等于压力控制范围 0 至 500 psig (34.4 bar) 到 100 至 10 000 psig(6.8 bar 至 689 bar) 0.06 和 0.25 100°C (212°F)
|
更多信息
[返回页首]
|
|
|
|
找到一个
销售与服务中心
|
|
|
|