改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索
 
紧凑型大流量气体调压阀 — HF 系列
世伟洛克® HF 系列气体调压阀使用一套气动压力传感装置在很宽进口压力范围内精确控制出口压力。

紧凑型大流量气体调压阀,HF 系列调压阀

规格
压力额定值
• 进口

• 出口范围
预设出口压力

温度额定值
• 工作温度
• 烘干温度
流量



真空至 68.9 bar (1000 psig) 到真空至 206 bar (3000 psig)
真空至 10.3 bar (150 psig)
0.68, 1.3, 2.0, 3.4, 5.5 bar
(10, 20, 30, 50, 80 psig)

–23 至 65°C (–10 至 150°F)
150° C (302° F)
最高 300 标准升/分钟


更多信息

下载产品目录紧凑型大流量气体调压阀—HF 系列目录
下载 HF 系列固定压力调压阀技术报告
在产品搜索中查找大流量气体调压阀


其他调压阀
大流量手控气体调压阀
减压型调压阀
背压型调压阀
特种调压阀
紧凑型、大流量气体调压阀,HF 系列调压阀剖视图
特点

  • 紧凑型大流量设计,大小不足传统隔膜压力调压阀的一半
  • 创新的气动压力传感装置:
    • 供气压力影响低,确保精确压力控制
    • 压力衰减低,在许多系统中都不必调节
    • 出口可承受最高额定进口压力而不会损坏
  • 自对中 PCTFE 提动头最大程度地降低了出口压力漂移
  • 不可篡改设计
    • 降低不当调整的可能性
    • 简化安装
  • 316L VIM-VAR不锈钢阀体
  • 与介质接触的内部表面电抛光至 5 µin.(0.18 µm) 并按照世伟洛克超高纯工艺规范 (SC-01) 处理
  • 端接/安装类型选择
    • 1/4 英寸大流量 HVCR® 端接
    • 1/4 英寸 VCR 端接
    • 1/4 和 3/8 英寸对焊端接
    • 1.50 英寸 C 密封模块化表面安装

预设压力气体调压阀
预设压力气体调压阀在出厂时预充惰性气体来提供 0.68、1.3、2.0、3.4 或 5.5 bar(10、20、30、40、50 或 80 psig)的出口压力。

气室加载气体调压阀
气室加载气体调压阀可以在工作中使用先导调压阀调节,也可以在工厂内充气来提供 0.68、1.3、2.0 或 3.4 bar(10、20、30、40 或 50 psig)的出口压力。

可选项
世伟洛克 VCR 拼合螺母组件



找到一个 销售与服务中心

卡套管接头类型
有多种卡套管接头可选。请比较扩口式、压缩式、咬合式和机械抓紧式卡套管接头。
独立第三方机构已经执行并见证了世伟洛克卡套管接头测试。

卡套管接头认证和认可
独立第三方机构已经执行并见证了世伟洛克卡套管接头测试。