|
|
|
| |
|
首页
> 大流量手动气体调压阀 – HF 系列
|
大流量手控气体调压阀
世伟洛克® HF 系列大流量手控气体调压阀的特点在于,加载弹簧与独特的压力传感组件相配合以精确控制出口压力。出口压力的大小通过转动手柄进行调节。
 |
规格
压力额定值
• 进口
• 出口
出口压力范围
温度额定值
• 工作温度
• 烘干温度
流量
|
真空至 34.4 bar (500 psig)
真空至 10.3 bar (150 psig)
真空至 1.7 bar (25 psig) 到
1.3 至 10.3 bar (20 至 150 psig)
–23 至 65°C (–10 至 150°F)
150°C (302°F)
200 std L/min |
更多信息
下载产品目录大流量手控气体调压阀—HF 系列。
下载 HF 系列气体调压阀技术报告。
联系您的授权世伟洛克销售与服务代表。
其他调压阀
减压型调压阀
特种调压阀
背压型调压阀
紧凑型大流量气体调压阀
特点
- 紧凑型大流量设计使您可以减小系统部件和工艺管线的间隔。
- 可以在不影响系统完整性的条件下调整出口压力和更换弹簧。
- 创新的压力传感组件
- 包括焊接隔膜和独特的阀杆组件
- 产生低衰减,消除了在许多系统中的调节需要。
- 自对中 PCTFE 提动头最大程度地减小了蠕变,因此可以实现无泄漏关闭。
- 316L VIM-VAR不锈钢阀体
- 与介质接触的内部表面电抛光至 5 µin.(0.13 µm) 并按照世伟洛克超高纯工艺规范 (SC-01) 或世伟洛克特殊清洁与包装 (SC-11)规范处理。
- 端接/安装类型选择
加载弹簧
可以订购工厂安装的 HF 系列手动气体调压阀用可互换加载弹簧,也可以单独订购。弹簧成套件包括加载弹簧、弹簧板、标签和说明书。
HF 手控气体调压阀可选项
- 世伟洛克 VCR® 拼合螺母组件
- 铝质手柄(窄型、低扭矩)
- 提动头成套件和提动头工具
|
|
|
|
找到一个
销售与服务中心
|
|
|
|