注册 - 查找销售与服务中心
世伟洛克® 通过一个由遍布六大洲 57 个国家的 200 多个授权销售与服务中心组成的网络在当地为客户提供支持。
安全的产品选择:
必须查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、适当的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计师和用户的责任。
注意:
切勿将阀组件与其他制造厂生产的产品相混用或互换。
首页 > 产品 > 检漏液、滑润剂和密封剂 > 密封剂


PTFE带
PTFE Free Pipe Thread Sealant
无 PTFE 管螺纹密封剂
SWAK Anaerobic Thread Sealant
SWAK® 厌氧螺纹密封剂
查看产品 6 可提供的产品。

并非所有零部件都加载到我们的电子商店中。如果您无法找到要寻找的零部件,请单击这里

登录或立即注册
注册账户,查看定价、申请报价和在线订购。
 

高价值和高性能,并提供终身有限保证


产品的地方库存情况和供应情况。

查找一个销售与服务中心

世伟洛克® 通过一个由遍布六大洲 57 个国家的 200 多个授权销售与服务中心组成的网络在当地为客户提供支持。

我的位置

加载中。请稍候...