改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克® 快速接头世伟洛克® 快速接头

快速接头:仪表、全流量、小型、PTFE 密封

  • 设计最大程度地减少了溢出和夹气。
  • 推入式连接设计可使操作更快速、简单。无需扭转、旋转或拧紧。
  • 品种广泛的配置、端接和阀杆与阀体连接器。
  • 可提供单端关断型和双端关断型。

欲查看所有世伟洛克快速接头,请使用在线快速接头产品搜索。

欲查看产品目录和说明卡,请使用快速接头资源页。



快速接头产品



仪表—QC 系列
QC 系列仪表快速接头用于需要频繁连接、要求夹气尽可能少、溢出尽可能少的取样系统和测试与校准设备。

QC 系列阀杆和阀体规格
压力额定值
温度
20°C (70°F) 下的最高流量
溢出和夹气材料
• 阀体
• O 型圈
端接
• 类型

• 尺寸

最高 3000 psig (206 bar)
最高 204°C (400°F)
10 U.S. gal/min (37 L/min) 水
0.3 至 3.0 cm³

316 不锈钢,黄铜,碳氟 FKM,丁腈橡胶

世伟洛克卡套管接头,NPT,
ISO/BSP 锥形
1/8 至 1/2 in.; 6 至 12 mm

更多信息
下载世伟洛克产品目录快速接头
在产品搜索中查找 QC 系列仪表快速接头。

特点
  • 阀杆插入件只需要一个 O 型圈密封,提高了 O 型圈的密封度。
  • 大接触面积的锁定机械装置能锁定阀杆。
  • 推入式连接使操作迅速,方便。
  • 结实的衬套保护阀体的开口端。

选购件

  • 阀杆和阀体保护器。
  • 带键快速接头防止意外混合。
  • 带两个面板螺母的穿板阀体。
  • 矮型衬套。
  • 附加端接。

[返回页首]




全流量—QF 系列
QF 系列为传输、排液和排放系统提供无限制的流量。

QF 系列阀杆和阀体规格
压力额定值
温度
材料
• 阀体
• O 型圈
端接
• 类型

• 尺寸

最高 6000 psig (413 bar)
最高 204°C (400°F)

316 不锈钢,黄铜,碳氟 FKM,丁腈橡胶

世伟洛克卡套管接头,NPT,
ISO/BSP 锥形和平行
1/4 至 1 in.; 6 mm

更多信息
下载世伟洛克产品目录快速接头
在产品搜索中查找 QF 系列全流量快速接头。


特点

  • 无需拆卸阀体即可轻松替换 O 型圈。
  • 阀杆和阀体保护器选项。


[返回页首]




小型—QM 系列
QM 系列小型快速接头提供快速而方便的连接。

QM 系列阀杆和阀体规格
压力额定值
温度
20°C (70°F) 下的最高流量
溢出和夹气材料
• 阀体
• O 型圈
端接
• 类型
• 尺寸

最高 4000 psig (275 bar)
最高 204°C (400°F)
1 U.S. gal/min (3.8 L/min) 水
0.1 cm³

316 不锈钢,黄铜,碳氟 FKM,丁腈橡胶

世伟洛克卡套管接头,NPT
1/16 和 1/8 in.

更多信息
下载世伟洛克产品目录快速接头
在产品搜索中查找 QM 系列小型快速接头。

特点

  • 轻便、紧凑的设计使其可用指尖操作。
  • 低死区能减少溢出和夹气。
  • 全流量选购件。

[返回页首]




PTFE 密封—QTM 系列
QTM 系列为恶劣和腐蚀性环境提供高耐化学品性能、密封保护、极小夹气和极小溢出。

QTM 系列阀杆和阀体规格
压力额定值
温度
20°C (70°F) 下的最高流量
溢出
夹气
材料
• 阀体
• 管体阀和 DESO 密封
端接
• 类型


• 尺寸

最高 4500 psig (310 bar)
0 至 120°F (–17 至 48°C)
50 gal/min (180 L/min) 水
0.1 至 1.0 cm³
0.1 至 2.0 cm³

316 不锈钢,400 合金
PTFE

世伟洛克卡套管接头,NPT,
ISO/BSP 锥形和平行,
JIC 37° 扩口
1/8 至 1 in.; 6 至 12 mm

更多信息
下载世伟洛克产品目录快速接头
在产品搜索中查找 QTM 系列 PTFE 密封快速接头。

特点

  • 根据 ANSI B93.51M 来进行产品鉴定测试。
  • 冲洗阀门设计能减少夹气和溢出。
  • 大接触面积的锁定机械装置能锁定阀杆。
  • 密封凹进可起保护作用。
  • 推入式连接设计可使操作更快速、简单。


选购件

  • 带键快速接头防止意外混合。
  • 阀体和阀杆保护器。
  • 带有卸荷按钮的本体。

[返回页首]



选择一个授权 销售与服务中心

小型模块化系统

世伟洛克® 小型模块化系统
分析 MPC、超高纯、IGC® II、模块化组件、配置软件、系统组件
模块化平台组件 (MPC)

世伟洛克® 模块化平台组件 (MPC)—设计符合 ANSI/ISA 76.00.02 的 38.2 mm (1.5 in.) 平台
世伟洛克 MPC 系统用于工艺分析仪、样品操作和流体分配系统。它包括 MPC 系列元件和一套称为 MPC 系统配置工具的辅助配置工具。