|
|
|
| |
|
首页
> 气体调压阀 – 紧凑型大流量 HF 系列
|
高纯气体调压阀—紧凑型大流量 HF 系列
世伟洛克® HF 系列高纯气体调压阀使用一套气动压力传感装置在很宽进口压力范围内精确控制出口压力。
 |
规格
压力额定值
• 进口
• 出口范围
预设出口压力
温度额定值
• 工作温度
• 烘干温度
流量
|
真空至 1000 psig (68.9 bar) 到真空至 3000 psig (206 bar)
真空至 150 psig (10.3 bar)
10, 20, 30, 50, 80 psig
(0.68, 1.3, 2.0, 3.4, 5.5 bar)
–23 到 65°C(–10 到 150°F)
150° C(302° F)
最高 300 std L/min
|
更多信息
下载产品目录紧凑型大流量气体调压阀—HF 系列。
下载 HF 系列固定压力调压阀技术报告。
在产品搜索中查找高纯气体调压阀。
其他调压阀
大流量手动气体调压阀
减压型调压阀
背压型调压阀
特种调压阀

特点
- 紧凑型大流量设计,大小不足传统隔膜压力调压阀的一半
- 创新的气动压力传感装置:
- 供气压力影响低,确保精确压力控制
- 压力衰减低,在许多系统中都不必调节
- 出口可承受最高额定进口压力而不会损坏
- 自对中 PCTFE 提动头最大程度地降低了出口压力蠕变
- 不可篡改设计
- 高纯度设计
- 连接式提动头实现清洁工作和可靠关断
- 全焊设计 - 没有对大气密封
- 316L VIM-VAR 不锈钢阀体
- 与介质接触的内部表面电抛光至 5 µin.(0.13 µm),并按照世伟洛克超高纯工艺规范 (SC-01) 处理。
- 端接/安装类型选择
- 1/4 in.大流量 HVCR® 端接
- 1/4 in. VCR 端接
- 1/4 和 3/8 in.对焊端接
- 1.50 in. C 密封模块化表面安装
预设压力高纯气体调压阀
预设压力气体调压阀在出厂时预充惰性混合气体来提供 0.68、1.3、2.0、3.4 或 5.5 bar(10、20、30、40、50 或 80 psig)的出口压力。
气室加载高纯气体调压阀
气室加载气体调压阀可以在工作中使用先导调压阀调节,也可以在工厂内充气来提供 0.68、1.3、2.0 或 3.4 bar(10、20、30、40 或 50 psig)的出口压力。
选购件
世伟洛克 VCR 拼合螺母组件 |
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|