|
|
|
| |
|
首页
> 大流量手动气体调压阀 – HF 系列
|
大流量手控气体调压阀
世伟洛克® HF 系列大流量手控气体调压阀配有一个加载弹簧,该加载弹簧与独特的压力传感组件相配合来精确控制出口压力。出口压力的大小通过转动手柄调节。可提供直通和模块化表面安装 (MSM) 型
 |
规格
压力额定值
• 进口
• 出口
出口压力范围
温度额定值
• 工作
• 烘干
流量
|
直通和 1.5 in.MSM:真空至 34.4 bar (500 psig);1.125 in. MSM:真空至 10.3 bar (150 psig)
直通和 1.5 in.MSM:真空至 10.3 bar (150 psig);1.125 in. MSM:真空至 4.1 bar (60 psig)
直通和 1.5 in.MSM:真空至 1.7 bar (25 psig) 到 1.3 至 10.3 bar (20 至 150 psig);1.125 in. MSM:真空至 2.0 bar (30 psig) 和真空至 4.1 bar (60 psig)
直通和 1.5 in.MSM:–23 至 65°C
(–10 至 150°F);1.125 in. MSM:0 至
150°C (0 至 302°F)
直通和 1.5 in.MSM:150°C (302°F);1.125 in. MSM:0 至 150°C (32 至 302°F)
最高 200 std L/min |
更多信息
下载产品目录大流量手控气体调压阀—HF 系列。
下载 HF 系列气体调压阀技术报告。
与授权世伟洛克销售与服务代表联系。
其它调压阀
减压型调压阀
特种调压阀
背压型调压阀
高纯大流量气体调压阀
特点
- 紧凑型大流量设计可以减小系统部件和工艺管线的间隔。
- 可以在不影响系统完整性的条件下调整出口压力和更换弹簧。
- 创新的压力传感组件:
- 包括焊接隔膜和独特的阀杆组件
- 压力衰减低,在许多系统中都不必调节。
- 自对中 PCTFE 提动头最大程度地减小了蠕变,因此可以实现无泄漏关闭。
- 316L VIM-VAR 不锈钢阀体材料
- 与介质接触的内部表面电抛光至 5 µin.(0.13 µm) 并按照世伟洛克超高纯工艺规范 (SC-01) 或世伟洛克特殊清洁与包装 (SC-11) 处理。
- 端接/安装类型选择
- 1/4 in. VCR® 端接
- 1/4 in. 对焊端接
- 1.50 in. C 形密封模块化表面安装
- 1.125 in. 模块化表面安装
加载弹簧
可以订购工厂安装的也可以单独订购直通型和 1.5 in. MSM HF 系列手控气体调压阀用可互换加载弹簧。弹簧成套件包括加载弹簧、加载盘、标签和说明书。
HF 直通型和 1/5 in. MSM 手控气体调压阀选购件
- 世伟洛克 VCR® 拼合螺母组件
- 铝制手柄(窄型、低扭矩)
- 提动头成套件和提动头工具
1.125 in. 模块化表面安装型选购件
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|