改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克® 减压型调压阀
减压型调压阀使用一个可调整的弹簧力平衡进口压力和出口压力产生的力来控制出口压力。转动阀杆/手柄可调整弹簧力来设定所需的出口压力。世伟洛克减压型调压阀能够在很宽压力范围、控制范围和控制要求内提供可靠的压力控制。

规格
最高进口压力
压力控制范围
温度范围
流量系数


最高 689 bar (10 000 psig)
0 至 0.13 bar (2 psig) 到 6.8 至 689 bar (100 至 10 000 psig)
最高 200°C (392°F)
最高 1.0


减压型调压阀特点

  • 活塞传感和隔膜传感设计。
  • 细螺距阀杆螺纹可支持使用小扭矩进行精确弹簧调整。
  • 捕获型双滤网型过滤器。
  • 高压力大流量型。
  • 两级调压阀。
  • 低压型。
  • 提供排放选购件。


    通用隔膜传感调压阀
    (KPR 系列)
    最高进口压力:248 bar(3600 psig)
    压力控制范围:0 至 0.68 bar (10 psig) 到 0 至 34.4 bar(500 psig)
    提供经过清洁和包装的产品,以确保符合 ASTM G93 E 级要求

    两级隔膜传感调压阀(KCY 系列)
    最高进口压力:248 bar(3600 psig)
    压力控制范围:0 至 0.68 bar (10 psig) 到 0 至 17.2 bar(250 psig)
    提供经过清洁和包装的产品,以确保符合 ASTM G93 E 级要求。


    高灵敏度隔膜传感调压阀
    (KLF 系列)
    最高进口压力:248 bar(3600 psig)
    压力控制范围:0 至 0.13 bar (2.0 psig) 到 0 至 17.2 bar (250 psig
    )

    大流量高灵敏度隔膜传感调压阀(KHF 系列)
    最高进口压力:248 bar(3600 psig)
    压力控制范围:0 至 0.68 bar (10 psig) 到 0 至 17.2 bar(250 psig)

    紧凑型活塞传感调压阀(KCP 系列)
    最高进口压力:248 bar(3600 psig)
    压力控制范围:0 至 0.68 bar (10 psig) 到 0 至 103 bar (1500 psig)

    中高压活塞传感调压阀(KPP 系列)
    最高进口压力:413 bar(6000 psig)
    压力控制范围:0 至 68.9 bar (1000 psig) 到 0 至 248 bar (3600 psig)


    大流量活塞传感调压阀(KPF 系列)
    最高进口压力:413 bar(6000 psig)
    压力控制范围:0 至 68.9 bar (1000 psig) 到 0 至 275 bar (4000 psig)

    高压力活塞传感调压阀(KHP 系列)
    最高进口压力:689 bar(10,000 psig)
    压力控制范围:0 至 34.4 bar (500 psig) 到 6.8 至 689 bar (100 至 10 000 psig)

    高压活塞传感液压调压阀(KHR 系列)
    最高进口压力:689 bar(10,000 psig)
    压力控制范围:0 至 34.4 bar (500 psig) 到 6.8 至 689 bar (100 至 10 000 psig)


    更多信息
    下载产品目录调压阀

    其他调压阀
    背压型调压阀
    特种调压阀
    紧凑型大流量气体调压阀
    大流量手控气体调压阀




    KPR 系列通用减压型 KPR 系列通用隔膜传感减压型调压阀

    KPR 系列调压阀紧凑型精确通用调压阀。KPR 系列阀采用金属对金属密封波纹隔膜,其设计特点保证了最高准确度、灵敏度和设定点压力稳定性

    规格
    最高进口压力
    压力控制范围

    流量系数

    最高工作温度

    248 bar (3600 psig)
    0 至 0.68 bar (10 psig) 到
    0 至 34.4 bar (500 psig)
    0.06 和 0.20
    可提供 0.02 和 0.50
    200°C (392°F)


    更多信息

    在产品搜索中查找 KPR 系列减压型调压阀

    [返回页首]



    KCY 系列两级减压型KCY 系列两级隔膜传感减压型调压阀
    KCY 系列两级调压阀用于即使进口压力变化范围很大也需要恒定出口压力的场合。第一级出厂时设置为把进口压力降低到 34.4 bar (500 psig)。可以使用手柄调整第二级来获得所需的出口压力。

    规格
    最高进口压力
    压力控制范围

    流量系数

    最高工作温度

    248 bar (3600 psig)
    0 至 0.68 bar (10 psig) 到
    0 至 34.4 bar (500 psig)
    0.06 和 0.20
    可提供 0.50
    200°C (392°F)


    更多信息
    在产品搜索中查找 KCY 系列两级减压型调压阀

    [返回页首]



    KLF 系列高灵敏度减压型KLF 系列高灵敏度隔膜传感减压型调压阀
    KLF 系列提供高灵敏度气体或液体压力控制,在小流量和低压力场合都能够保证压力衰减非常低。

    规格
    最高进口压力
    压力控制范围

    流量系数

    最高工作温度


    248 bar (3600 psig)
    0 至 0.13 bar (2.0 psig) 到
    0 至 17.2 bar (250 psig)
    0.02 和 0.06
    可提供 0.20 和 0.50
    200°C (392°F) psig

    更多信息
    下载产品目录调压阀
    联系您的授权世伟洛克销售与服务代表。

    [返回页首]



    KHF 系列大流量高灵敏度减压型KHF 系列大流量高灵敏度隔膜传感减压型调压阀
    KHF 系列调压阀结合了大宗流体分配调压阀的大流量(流量系数 1.0)能力和使用点调压阀的高灵敏度和准确度。

    规格
    最高进口压力
    压力控制范围

    流量系数
    最高工作温度

    248 bar (3600 psig)
    0 至 0..68 bar (10 psig) 到
    0 至 17.2 bar (250 psig)
    1.0
    200° C (392°F)

    更多信息
    下载产品目录调压阀
    联系您的授权世伟洛克销售与服务代表。

    [返回页首]



    KCP 系列紧凑型活塞传感减压型KCP 系列紧凑型活塞传感减压型调压阀
    KCP 系列调压阀是一种紧凑型活塞传感调压阀,冲程短,因此最大程度地减少了开关频繁应用场合的磨损。KCP 系列还提供符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的模块化平台配置。

    规格
    最高进口压力
    压力控制范围

    流量系数
    最高工作温度

    248 bar (3600 psig)
    0 至 0.68 bar (10 psig) 到
    0 至 103 bar (1500 psig)
    0.02 和 0.06
    200°C (392°F) psig

    更多信息
    在产品搜索中查找 KCP 系列紧凑型减压调压阀

    [返回页首]


    KPP 系列中高压活塞传感减压型

    KPP 系列中高压活塞传感减压型调压阀
    KPP 系列调压阀重量轻、紧凑、安装占地面积小,能够满足多种气体或液体应用场合的需求。这些特点使 KPP 调压阀成为理想的高密度 OEM 设备压力控制解决方案。

    规格
    最高进口压力
    压力控制范围

    流量系数
    最高工作温度


    413 bar (6000 psig)
    0 至 68.9 bar (1000 psig) 到
    0 至 248 bar (3600 psig)
    0.02 和 0.06
    200°C (392°F)


    更多信息

    下载产品目录调压阀
    联系您的授权世伟洛克销售与服务代表。


    [返回页首]



    KPF 系列活塞传感减压型KPF 系列大流量活塞传感减压调压阀
    KPF 系列在整个流量范围内的压力衰减非常小,出口压力准确度高。

    规格
    最高进口压力
    压力控制范围

    流量系数
    最高工作温度


    413 bar (6000 psig)
    0 至 68.9 bar (1000 psig) 到
    0 至 275 bar (4000 psig)
    1.0
    200°C (392°F)


    更多信息
    下载产品目录调压阀
    联系您的授权世伟洛克销售与服务代表。


    [返回页首]



    KHP 系列高压活塞传感减压型KHP 系列高压活塞传感减压型调压阀
    KHP 系列可提供最高 689 bar (10 000 psig) 的供压控制。自排放能力实现了闭环系统内的下游压力降低。

    规格
    最高进口压力
    压力控制范围

    流量系数
    最高工作温度

    689 bar (10 000 psig)
    0 至 34.4 bar (500 psig) 到
    100 至 10 000 psig (689 bar)
    0.06 和 0.25
    100°C (212°F)

    更多信息
    下载产品目录调压阀。
    联系您的授权世伟洛克销售与服务代表。

    [返回页首]


    KHR 系列活塞传感液压减压型KHR 系列高压活塞传感液压减压型调压阀
    KHR 系列能够为液体和气体应用场合提供最高 689 bar (10 000 psig) 的压力控制。提供金属或聚合物阀座。KHR 系列调压阀为自排放型,在阀体底部有捕获排放孔口。

    规格
    最高进口压力
    压力控制范围

    流量系数

    最高工作温度

    689 bar (10 000 psig)
    0 至 34.4 bar (500 psig) 到
    100 至 10 000 psig (689 bar)
    0.06
    可提供 0.25
    100°C (212°F)


    更多信息
    下载产品目录调压阀。
    联系您的授权世伟洛克销售与服务代表

    [返回页首]



    选择一个授权 销售与服务中心

    模块化平台组件 (MPC)

    世伟洛克® 模块化平台组件 (MPC)—设计符合 ANSI/ISA 76.00.02 的 38.2 mm (1.5 in.) 平台
    世伟洛克 MPC 系统用于工艺分析仪、样品操作和流体分配系统。它包括 MPC 系列元件和一套称为 MPC 系统配置工具的辅助配置工具。
    世伟洛克® IGC® II 集成气体组件

    世伟洛克® IGC® II 集成气体组件
    世伟洛克 IGC II 系统由重量轻、易于装配的组件以及标准金属件构成,可以为任何流量配置定制。基体和阀组元件的标准处理是按照世伟洛克 SC-01 进行的超高纯处理。