改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

调压阀--特种型号
世伟洛克® 特种调压阀包括自动在两个气源间切换的气瓶切换型调压阀和蒸汽加热及电加热气体蒸发型调压阀。
特种调压阀
型号

更多信息

下载产品目录调压阀
下载关于世伟洛克 KCA 系列连续供气系统的信息。

其他调压阀
减压型调压阀
背压型调压阀
大流量手控气体调压阀
紧凑型大流量气体调压阀



气瓶切换调压阀,KCM 系列KCM 系列气瓶切换调压阀
KCM 系列是一种能够为关键应用场合保证连续气流的两级气体输送系统。当一个气源压力降低到切换压力之下时,选择器调压阀自动把气体供应从耗尽的气源切换到替代气源。KCM 系列调压阀自动工作,从而消除了代价高昂的系统停工和持续气源监控带来的维护费用。

规格
最高进口压力



压力控制范围

标称切换压力
流量系数
工作温度


248 bar (3600 psig)
206 bar (3000 psig),提供软管和钢瓶连接选项
0 至 0.68 bar (10 psig) 到
0 至 34.4 bar (500 psig)
6.8、17.2 和 34.4 bar
(100、250 和 500 psig)
0.06
最高 200°C (392°F)


更多信息

下载产品目录调压阀
下载关于世伟洛克 KCA 系列连续供气系统
的信息。
请联系您授权的世伟洛克销售与服务代表

[返回页首]




蒸汽型,KSV 系列蒸汽加热KSV 系列蒸汽加热蒸发减压型调压阀
KSV 系列是一种蒸汽加热蒸发调压阀,用于蒸发液体样品或者预热气体样品以防止凝结。

规格
最高进口压力
压力控制范围

流量系数
最高蒸汽压力
最高工作温度

248 bar (3600 psig)
0 至 0.68 bar (10 psig) 到
0 至 34.4 bar (500 psig)
0.06 或 0.20
44.7 bar (650 psig)
260°C (500°F)


更多信息
下载产品目录调压阀
联系您的授权世伟洛克
销售与服务代表

[返回页首]




蒸汽型,KEV 系列电加热KEV 系列电加热减压型调压阀

KEV 系列是一种低内部容积电加热蒸汽型调压阀。这种调压阀装有一个加热元件。该加热元件与工艺流体直接接触以获得最大热效率,易于拆下进行清洗。KEV 系列调压阀有一个整体式温度控制器,其防护等级符合危险区使用条件。

规格
最高进口压力
压力控制范围

流量系数
电气参数
• 电源
• 加热器额定值
控制温度范围

爆炸性环境
认证

248 bar (3600 psig)
0 至 0.68 bar (10 psig) 到
0 至 248 bar (3600 psig)
0.02 或 0.06

120 和 240 V (ac) (± 10 %), 50/60 Hz
40、50、100、150 和 200 W
23 至 104°C (75 至 220°F) 或
102 至 193°C (215 至 380°F)
• CSA(加拿大和美国)—
I 类、1 级、B、C 和 D 组;
T3; CSA Encl 4 型。
室温:–50 至
50°C (–58 至 122°F)
• ATEX (CENELEC)— II 组,
2G 类,EExd IIB+H2; T3。
环境温度:–20 至
50°C (–4 至 122°F)


更多信息
下载产品目录调压阀
联系您的授权世伟洛克销售与服务代表

[返回页首]



选择一个授权 销售与服务中心

世伟洛克® 取样钢瓶
钢瓶:符合运输法规(DOT、TPED、加拿大运输部)、单端和双端、小型。
取样钢瓶,符合 DOT 和 TC 标准

世伟洛克® 取样钢瓶
世伟洛克提供一系列符合 DOT 和 TC 标准的双端、单端取样钢瓶以及小型取样钢瓶、钢瓶附件和预留容积管。