双端钢瓶
- 每一 DOT 钢瓶至少按工作压力的 5/3 进行静液压力测试。DOT 钢瓶的所有测试均由 DOT 认可的独立检验机构见证。
- DOT-3E 1800/TC-3EM 124 钢瓶在 3050 psig (210 bar) 下进行了静水压力验证测试。每一批中选择一个钢瓶进行爆裂测试。
- DOT-3A 1800 及 5000/TC-3ASM 124 和 344 钢瓶上标有序列号。在静液压力测试时每个钢瓶的容积膨胀必须在 DOT 规格 3A 和 TC 规格 3ASM 所规定的极限内。
- DOT-3A 1800/TC-3ASM 124 钢瓶在最低 3000 psig (206 bar) 的压力下进行了静水压力验证测试。
- DOT-3A 5000/TC-3ASM 344 钢瓶在最低 8500 psig (586 bar) 的压力下进行了静水压力验证测试。
- DOT-SP7458 1800 钢瓶在 3000 psig (206 bar) 下进行了静水压力验证测试。
单端钢瓶
- DOT-4B 500 钢瓶在最低 1000 psig (69 bar) 的压力下进行了静水压力验证测试。
小型取样钢瓶
- 所有小型取样钢瓶都用干燥氮气在 1667 psig (114 bar) 压力下进行验证测试。
过压保护
压缩气体钢瓶上必须按照美国 DOT 法规和 CGA S-1.1 安装泄压装置。
安全膜装置
世伟洛克安全膜装置通过把钢瓶内装气体排放到大气来防止取样钢瓶超压。安全膜焊接在一个旋入至阀体中的部件上或安全膜三通接头上并且用一弹性体 O 型圈来密封。还可提供带安全膜装置和安全膜三通的非旋转阀杆式针阀。
选购件和附件
PTFE 涂层- 电抛光
- 额外标记
- 端帽
- 管帽和堵塞
- 搬运手柄
 |
1. 预留容积管 2。液体 3。蒸发空间 4。总容积 |
预留容积管
预留容积管为装有液化气的钢瓶提供了一个所需体积的蒸发空间,使得温度升高时钢瓶中的液体能够膨胀。无足够的蒸发空间,微小的温度上升能导致液体膨胀并使压力急剧升高。对于您的应用的安全充灌极限请参阅当地的规章条例和其它使用的准则。