最高 300 bar (4350 psig)304L 和 316L 不锈钢40 到 3785 cm³(最大 1 gal)TPED 99/36/EC1/8 到 1/2 in. 内螺纹 NPT 和 1/4 in. 内螺纹 ISO 7/1最高 345 bar (5003 psig)–20 到 65°C (–4 到 150°F)316 不锈钢TPED 99/36/EC最高 196 ± 10 bar (2850 ± 150 psig)316L 不锈钢PED 97/23/EC
更多信息下载产品目录符合移动压力设备指令 (TPED) 的世伟洛克产品。在产品搜索中查找符合 TPED 标准 的取样钢瓶。更多产品参阅符合 DOT 和 TC 标准的取样钢瓶及小型取样钢瓶。符合 TPED 标准的产品移动压力设备指令 (TPED) 规定了包括取样钢瓶和钢瓶阀在内的气体服务用移动压力容器和附件的设计、制造和测试相关要求。该指令的目的是在所有欧盟国家范围内提供统一的产品安全水平。双端取样钢瓶 瓶体由无缝管制造,具有一致的壁厚、尺寸和容量。平滑的内颈渐变段便于清洁并能消除残留流体。冷成形 NPT 内螺纹具有较大的强度。厚壁端接具有较大强度并能防止扩口。全渗透气体屏蔽钨极电弧焊结构保证瓶内样品不泄漏。钢瓶阀D 系列非旋转阀杆针阀通径 5.6 mm (5.537 mm.)。流量系数 (Cv) .53。设计坚固,结构紧凑。防护手柄防止污染物进入阀门功能部位。阀门上可配安全膜。 N 系列苛刻工作环境联合阀帽式针形阀通径 4.0 mm (0.156 in.)。流量系数 (Cv) 0.35。联合阀帽结构可防止阀门意外松脱。填料螺栓设计允许在打开位置进行填料调节。处于全开位置时安全后阀座起密封作用。安全膜装置世伟洛克安全膜装置能通过把钢瓶中的气体释放至大气中来防止取样钢瓶过压。安全膜焊接在一个旋入至阀体中的部件上或安全膜三通接头上并且用一弹性体 O 型圈来密封。还可提供带安全膜装置和安全膜三通的非旋转阀杆式针阀。
钢瓶阀
安全膜装置世伟洛克安全膜装置能通过把钢瓶中的气体释放至大气中来防止取样钢瓶过压。安全膜焊接在一个旋入至阀体中的部件上或安全膜三通接头上并且用一弹性体 O 型圈来密封。还可提供带安全膜装置和安全膜三通的非旋转阀杆式针阀。
产品标志符合 TPED 标准的世伟洛克取样钢瓶和钢瓶阀上标有 pi 标志以及执行评估的被通知机构的标识号。符合 TPED 的世伟洛克安全膜装置标有 CE 标识以及执行评估的被通知机构的标识号。测试所有符合 TPED 标准的取样钢瓶都经过了在 1.5 倍额定压力下进行的静水压力测试。所有符合 TPED 标准的世伟洛克钢瓶阀都在工厂使用 69 bar (1000 psig) 的氮气进行过测试。阀座的最大容许泄漏率是 0.1 std cm³/min。壳体测试是在 1.5 倍额定压力下按照使用检漏液检测不到泄漏的要求进行的。清洁和包装所有符合 TPED 标准的世伟洛克取样钢瓶、安全膜装置和钢瓶阀都是按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10)规范 清洁和包装的。作为钢瓶阀的选购件,可提供按照世伟洛克特殊清洁与包装 (SC-11)规范 行的清洁和包装,以保证符合 ASTM G93 等级 C 中规定的产品清洁度要求。证明文件所有符合 TPED 标准的世伟洛克产品都可提供符合性声明。请联系授权世伟洛克销售与服务代表。选购件和附件