改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

卫生行业用附件
世伟洛克 (Swagelok®) 提供用于食品、饮料、奶制品和生物制药应用场合的、品种齐全的垫片、夹具、窥镜和窥镜组件、流体输送板和卡套管支架。
卫生行业用附件
产品


更多信息
下载卫生行业用附件目录。
请联系您授权的世伟洛克销售与服务代表。



垫片
提供采用多种材料制成的、适用于尺寸为 1/2 至 12 in. 的端接的标准模制整体式垫片。

 卫生设备接头用垫片

垫片材料
•  丁腈橡胶
•  白色 PTFE
•  白色硅树脂
•  碳氟化合物 FKM
•  EPDM
•  白色丁纳橡胶
•  EPDM 填充 PTFE
•  碳氟化合物 FKM 填充 PTFE
•  TUF-FLEX®
•  TUF-STEEL®
•  铂处理硅胶


•  可控压缩 EPDM
•  可控压缩
碳氟化合物 FKM
•  可控压缩
铂处理硅胶
•  带翼片的可控压缩 EPDM
•  带翼片的可控压缩碳氟化合物 FKM
•  带翼片的可控压缩铂处理硅胶


更多信息
下载卫生行业用附件目录。
请联系您授权的世伟洛克销售与服务代表。


[返回页首]




夹具
  • 符合 3-A 标准的 304 型不锈钢夹具用于:
    •  1/2 至 12 in. 的 Kwik-Clamp
    • 1 至 4 in. 的 APV K 型夹
    •  1/2 至 4 in. 的世伟洛克 TS 系列端接。

 

 符合 3-A 标准的卫生夹具 规格
结实型
工作压力
•  20°C (70°F) 时
•  121°C (250°F) 时
尺寸

高压型

工作压力
•  20°C (70°F) 时
•  121°C (250°F) 时
尺寸
 


最高 1500 psig (103 bar)
最高 1500 psig (103 bar)
3/4 至 12 in.



最高 1500 psig (103 bar)
最高 1200 psig (82.6 bar)
1 1/2 至 6 in.


更多信息
下载卫生行业用附件目录。
请联系您授权的世伟洛克销售与服务代表。


[返回页首]




窥镜和窥镜组件
符合 3-A 标准的不锈钢窥镜可让您通过硼硅玻璃窗 360° 监视流体流动。提供直线型和安全窥镜以及窥镜组件和焊接窥镜组件。


 符合 3-A 标准的不锈钢窥镜
规格

材料
表面光洁度

垫片材料

端接
•  类型
•  尺寸


304 或 316L 不锈钢
内径和外径抛光至 32 µin.(0.81 µm),最大值 Ra
丁腈橡胶、EPDM、碳氟化合物 FKM、PTFE、硅酮

Kwik-Clamp,对焊,Acme 螺纹式
1 至 4 in.


更多信息
下载卫生行业用附件目录。
请联系您授权的世伟洛克销售与服务代表。


[返回页首]



流体输送板
提供多种标准和定制配置的不锈钢流体输送板。

 不锈钢流体输送板
规格

材料
表面光洁度

端接
•  类型

•  尺寸
标准配置


304 或 316L 不锈钢
内径和外径抛光至 32 µin.(0.81 µm),最大值 Ra
标准 Kwik-Clamp;提供对焊、Acme 螺纹、John Perry 和联锁
1  至 3  in.
2 个孔成直线,3 个孔成三角形,3 个孔环绕另 1 个孔,4 个孔成正方形,4 个孔成菱形,4 个孔环绕另 1 个孔,6 个孔成矩形,6 个孔环绕另 1 个孔,8 个孔成两个正方形,8 个孔环绕另 1 个孔


更多信息
下载卫生行业用附件目录。
请联系您授权的世伟洛克销售与服务代表。

[返回页首]


卡套管支架用于尺寸不超过 6 英寸的卡套管的卡套管支架
提供用于外径不超过 6 in. 的卡套管的卡套管支架。

  • 304 不锈钢结构
  • 两件式设计,可用标准扳手轻松安装
    • 三点式 EPDM 垫圈支座
    • 热塑嵌入支座
  • 尼龙嵌件可让锁紧螺母牢牢固定螺栓,因而无需使用锁紧垫圈
  • 安装时把支撑杆焊在支架上,以获得最高强度
  • 提供备用 EPDM 垫圈和热塑嵌件。
  • 提供选购件用于高温场合的碳氟化合物 FKM 垫圈和螺纹接头。


更多信息
下载卫生行业用附件目录。
请联系您授权的世伟洛克销售与服务代表


[返回页首]



选择一个授权 销售与服务中心

中压卡套管接头和转换接头

世伟洛克® 中压可检测卡套管接头和转换接头
世伟洛克中压卡套管接头可在最高 15 000 psig (1034 bar) 的应用场合提供无泄漏气体密封和抗振动能力。
高压卡套管和公称管接头

世伟洛克® 高压接头
高压接头用于最高 60 000 psig (4134 bar) 的压力,可提供卡套管和公称管连接。