改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克 (Swagelok®) 卫生产品

卫生产品产品:BPE 接头、TS 系列接头、DR 系列径向隔膜阀、堰式隔膜阀、泵、块体阀、橇装系统、卡套管

  • 符合 3-A 标准的优异产品系列
  • 普通配置和特殊零部件
  • 品种广泛的阀门、接头、泵和附件
  • 易于清洗和排放

欲查看世伟洛克卫生产品,请使用在线卫生产品搜索

欲查看产品目录、说明卡和其它文件,请使用卫生产品资源页

下载食品、饮料和奶制品行业用流体系统元件简介



卫生设备接头


世伟洛克卫生设备接头卫生设备接头
世伟洛克卫生设备接头直径可达 12 in.,提供多种配置和端接,产品符合 ASME-BPE 和 3-A 标准以及 ISO 2852 几何要求。



[返回页首]



阀门


卫生场合用阀门

卫生场合用世伟洛克阀门
世伟洛克提供品种齐全的卫生阀门,包括不锈钢球阀、蝶形阀、单向阀、通风阀、卸荷阀和压缩行程阀;单座阀;以及紧凑轻巧的 PEEK 夹管阀。




[返回页首]


隔膜阀


径向隔膜阀径向隔膜阀—DR 系列
世伟洛克 DR 系列径向隔膜阀能够针对多种场合,以更清洁、更紧凑的方式控制无菌液流:介质准备、发酵、收集、分离、精炼、提纯、CIP 和 SIP 系统。






世伟洛克堰式隔膜阀,DW 系列
堰式隔膜阀—DW 系列
世伟洛克 DW 系列堰式阀是为达到或超过最严格的行业标准的要求而设计和制造的。除了锻造阀体截流阀外,世伟洛克还提供块体三通型、紧耦合支管和使用点 (viking) 阀。


[返回页首]



卫生泵


世伟洛克泵用于食品、饮料、奶制品和制药行业的世伟洛克卫生泵
世伟洛克提供设计用于食品、饮料、奶制品和制药行业的高效、耐用且易于维护的离心泵和正排量泵。






[返回页首]



定制零部件和橇装系统



卫生场合用定制零部件卫生行业用定制零部件和橇装系统
世伟洛克提供用于生物制药和卫生行业的多种特种零部件,以及用于液体流动场合的橇装系统。




[返回页首]



不锈钢卡套管


世伟洛克不锈钢卡套管符合 BPE 和 3-A 卫生标准的不锈钢卡套管
世伟洛克卫生卡套管提供 1/2 到 6 in. 的各种尺寸,可满足 ASME-BPE 或 3-A 标准。



[返回页首]



过滤器和滤网


卫生过滤器世伟洛克卫生行业用过滤器和滤网
世伟洛克卫生行业用过滤器和滤网的拆卸、装配和清洗快速而简单。提供直线型和侧进口型产品,可以轻松地从过滤器转换为滤网。





[返回页首]

 


测量装置


卫生场合用测量装置卫生行业用测量装置
世伟洛克提供用于监测工艺系统的符合 3-A 标准的不锈钢压力表、温度计和热电偶套管。 






[返回页首]




附件


夹具、垫片、窥镜和窥镜组件、流体输送板和卡套管支架卫生行业用附件
世伟洛克提供用于食品、饮料、奶制品和生物制药应用场合的、品种齐全的夹具、垫片、窥镜和窥镜组件、流体输送板和卡套管支架。




[返回页首]




选择一个授权 销售与服务中心

针阀,关闭和可调

针阀,关闭和可调
世伟洛克® 提供品种广泛的针形关闭和可调阀门,用于一般和苛刻环境应用场合控制流量。
拨动开关阀 - OG、1G 和 92 系列

世伟洛克® 拨动开关阀—OG、1G 和 92 系列
使用世伟洛克拨动开关阀可以快速、容易地完成开关操作。这种阀有黄铜材料和 316 不锈钢材料制成的产品。