|
|
|
| |
|
首页
> 卫生行业用测量装置
|
世伟洛克® 卫生温度计和热电偶套管
世伟洛克为工艺系统监测提供符合 3-A 的不锈钢卫生温度计和热电偶套管。
更多信息
下载产品目录卫生行业用测量装置。
请联系世伟洛克授权销售与服务代表。
减震式双金属卫生温度计
规格
度盘量程
准确度
阀杆填料
配置
连接 |
-40 至 160°F(-40 至 70°C)
到 10 至 290°C(50 至 550°F)
满量程的 ± 1 %,符合 ASME B40.3
无硅惰性凝胶
角度可调或可倒转
1/2 in. NPT |
 |
特点
- 易于读数,度盘带有华氏和摄氏两种刻度,尺寸分别为 3 in. 和 5 in.
- 由灵敏的双金属螺旋线圈驱动
- 消除振动效应,原理类似于包含未充满液体的容器
- 杆内的无硅凝胶可减小冲击和应力
- 50 % 超量程保护
- 全焊接 304 不锈钢结构
- 丙烯酸透镜
- 供现场校准使用的外部复位
- 符合 3-A 标准,带 1 1/2 和 2 in. Kwik-Clamp 热电偶套管
测试
所有世伟洛克卫生温度计都已在工厂内校准。
卫生温度计选购件
要求时可以提供更多度盘尺寸、度盘量程、工艺连接类型和尺寸、充注流体和镜片材料。
[返回页首]
热电偶套管
 |
规格
工艺连接
仪表连接
表面光洁度 |
1 1/2 和 2 in. Kwik-Clamp
机械连接用 1/2 in. NPSM 直管螺纹
AISI 316, 16 至 20 µin.
(0.41 至 0.51 µm) Ra |
特点
- 配合世伟洛克卫生温度计使用
- 316L 不锈钢结构
- 杆长为 4 和 6 in.
- 符合 3-A 标准
热电偶套管选购件
其它工艺接头类型和尺寸;用于增大仪表与工艺连接之间的距离的延长部件;直柄和锥形柄设计;可提供客户要求的材料。
[返回页首] |
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|