改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

卫生行业用过滤器和滤网
世伟洛克 (Swagelok®) 卫生过滤器和卫生滤网的拆卸、装配和清洗快速而简单。提供直线型和侧进口型产品,可以轻松地从过滤器转换为滤网。

卫生过滤器和卫生滤网规格
阀体材料
过滤介质
• 材料



• 公称孔尺寸
滤网罩
• 材料
• 公称孔尺寸
备用卡套管
• 材料
• 每平方英寸的孔数

端接
• 尺寸
• 类型

316 不锈钢

无纺人造纤维、平滑纺织聚酯纤维、粗棉布、纺织尼龙或人造纤维、棉绒布、纺织尼龙或聚酯纤维
40 至 765 µm

316 不锈钢
73 至 1130 µm

316 SS
9 (1/10.16 cm. 孔)
33 (1/8 in. 孔)

1 至 3 in.
Kwik-Clamp(标准)
斜座(选购件)


更多信息
下载产品目录卫生行业用过滤器和滤网
请联系世伟洛克授权销售与服务代表。


特点
  • 拆卸和更换过滤介质和滤网罩,最大限度降低产品损失。
  • 提供短型和长型。
  • 多种零件可互换,最大程度地降低了维护库存需要量。
  • 过滤介质和滤网罩需单独订购。
  • 提供地板安装支架和墙壁安装支架。

双重和多重卫生过滤器/滤网组件
可以通过旁通阀、压力表或开关并列安装两个或多个单元,这样,当某个单元必须进行清洗或保养时,系统的连续运行不会受到影响。



选择一个授权 销售与服务中心

世伟洛克提供的波纹管密封三阀阀组

波纹管密封三阀阀组—V3 系列
世伟洛克® 三阀阀组采用波纹管密封阀,适用于流体密封要求苛刻的系统。
计量阀

世伟洛克® 计量阀—S、M、L 和 31 系列
世伟洛克为高、低压使用场合提供多种计量阀,可采用 316 不锈钢和黄铜材料制造,流量系数 0.004 到 0.15。