改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

符合 BPE 和 3-A 卫生标准的卡套管
世伟洛克 (Swagelok®) 卫生卡套管提供 1/2 到 6 in. 的各种尺寸,可满足 ASME-BPE 或 3-A 标准。


符合 BPE 和 3-A 标准的卫生卡套管规格
材料

尺寸
表面光洁度

316/316L 不锈钢或
304 / 304L 不锈钢
外径 1/2 到 6 in.
• BPE SFT1 (内表面最高 20 µin.[0.51 µm];外表面最高 32 µin.[0.81 µm])
• BPE SFT4 (内表面经电抛光,最高 15 µin.[0.38 µm];外表面最高 32 µin.[0.81 µm])
• 内外表面均抛光
• 提供其它表面光洁度。

更多信息
下载产品目录符合 BPE 和 3-A 卫生标准的不锈钢卡套管
请联系世伟洛克授权销售与服务代表。


特点
  • 内、外表面抛光的卡套管封装在聚乙烯套管内内、外表面抛光的卡套管封装在聚乙烯套管内。
  • 卡套管标志
    • 尺寸
    • 卡套管标号
    • 材料类型和等级
    • 熔炼炉号
  • 附有材料证书
  • 符合 BPE 标准的 316/316L 卡套管:
    • 经管道镜检查
    • 端头可进行轨道焊接
    • 符合 BPE 标准的 1/2 和 3/4 in. 卡套管是无缝管;所有其它尺寸的卡套管都是焊接管。
  • 3-A 卫生卡套管:
    • 304/304L 和 316/316L 不锈钢焊接卫生卡套管符合 3-A 标准。
    • 提供定制切割长度。


选择一个授权 销售与服务中心

High-pressure bellows-sealed valves, HB series

气动执行高压波纹管阀—HB 系列
世伟洛克® HB 系列波纹管密封阀提供高达 3500 psig (241 bar) 的压力额定值,能够保证高纯和超高纯系统的清洁。
排放阀和清洗阀

排放阀和清洗阀
世伟洛克® 排放阀可用在仪表装置如多阀阀组或压力表阀上,用于在拆除仪表前把信号管线压力排放至大气或帮助校准控制设备。