|
|
|
| |
|
首页
> 世伟洛克卫生阀
|
卫生场合用世伟洛克® 蝶形阀 世伟洛克提供卫生场合用蝶形阀,有手动型、气动型,还提供 Kwik-Clamp 卡箍、卡套管对焊、卫生 Acme 螺纹端接来保证系统通用性。
 | 规格 工作压力
温度 阀体材料
密封材料
端接
• 类型
• 尺寸
执行机构 表面光洁度 |
最高 145 psig (10.0 bar)
121°C ( 250°F )
316L 和 304 不锈钢
硅酮,EPDM,碳氟 FKM
Kwik-Clamp 卡箍,卡套管对接焊,带 Acme 螺纹
1 到 4 in.
手动和气动
内外表面抛光至最高 32 µin.(0.81 µm) Ra |
更多信息 下载产品目录卫生行业用不锈钢阀。
请联系世伟洛克授权销售与服务代表。
特点 - 304 SS 和 316L SS 结构
- 标准配置为硅酮阀座材料;也提供 EPDM 和碳氟 FKM
- 标准配置为 1 至 4 in. Kwik-Clamp 卡箍和卡套管对焊连接;也提供 Acme 螺纹端接
压力—温度额定值 - 最高工作压力—对于 1 至 3 in. 尺寸的产品为 145 psig (10.0 bar),对于 4 in. 的产品为 115 psig (7.9 bar)
- 最高温度—121°C(250°F),取决于密封材料制造商提供的额定值
手动蝶形阀 提供多位和双位手柄。
气动蝶形阀 - 空气压力为 87 至 116 psig (6.0 至 8.0 bar)时常闭和双作用型执行
- 1/8 in. BSPP 空气进口连接
- 提供可选接近开关:
- 2 4 V (dc), 1.8 m(6 ft) 电缆
- 单开关或双开关组件
- 欲了解更多反馈信号选项,请联系您的世伟洛克授权代表。
备件 提供备用阀座和手动阀杆。
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|