改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
世伟洛克集成气体组件 (IGC II) 配置工具

我们的菜单驱动软件可让您在屏幕上进行配置,然后生成带有零部件号和装配示意图的完整材料单。


欲下载和安装世伟洛克 IGC II 配置工具:


  1. 单击此链接下载配置工具文件:  SwagelokIGCIIsetup.zip.
    • 该 zip 文件的大小为 12000 KB。
    • 该配置工具使用的语言为英语。
    • 这些文件是压缩文件。 您需要使用 Winzip 解压缩这些文件。

  2. 使用 Winzip 解压缩安装文件。 解压缩后的文件中有一个文件名称为“Setup.exe”。


  3. 双击该 Setup.exe 文件。 安装过程将开始。


  4. 安装过程将把配置工具文件存放在一个名为“Swagelok IGC II”的文件夹内。 如果想使用该默认文件夹,请单击 Swagelok IGC II Setup(世伟洛克 IGC II 安装程序)屏幕左上角的大按钮。 如果您希望把这些文件存放在另一个文件夹内,请单击“Change Directory”(修改目录),然后选择另一个文件夹。 选择完文件夹后,单击上述大按钮继续安装。


  5. 下一个屏幕要求您选择一个 Program Group(程序组)。 安装程序将建议使用“Swagelok IGC II”。 您可以接受默认值,也可以选择另一个程序组。 然后单击“Continue”(继续)继续安装。


  6. 安装程序将把程序文件复制和注册到您的计算机上。 下一个屏幕将提示世伟洛克 IGC II 安装已经成功完成。
系统要求:
  • 目前,该配置工具只有英文版。
  • 该 zip 文件的大小为 12000 KB。
  • 需要使用 Winzip 解压缩这些安装文件。
  • 需要 100 MB 的硬盘空间。
  • 需要 Microsoft Windows 98、Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。
选择一个授权 销售与服务中心



忘记密码?
忘记用户名?

零部件号搜索
 
查找产品信息、文献、CAD 模板和销售图纸。