转换语言 首页 登入 购物车 销售和服务 网站地图 联络我们
流体系统技术 查询  
 
全套的不锈无缝钢管、进口铜管和PFA管

全套的不锈无缝钢管、进口铜管和PFA管     请为您的流体系统选择高质量的世伟洛克不锈钢、铜和PFA无缝管、焊接管。

     英制(长度为英制)尺寸

 

  • 1/8至 1 英寸外径
  • 304/304L 和 316/316L
  • ASTM A213*/A269 (*公称壁厚,不是最小壁厚)
  • 可选用化学方法清洁和钝化以达到ASTM G-93 和CGA G4.1的要求。
  • 可选用热电偶方法清洁以达到ASTM A632-S3的要求。
      •       

            英制(长度为公制)尺寸

      • 1/16 至 1 英寸外径
      • 316/316L
      • A213/A269
      • 可选用化学方法清洁和钝化以达到ASTM G-93 关于非挥发性残留物等级的A级要求以及CGA G4.1的要求。
      • 可选用热电偶方法清洁以达到ASTM A632-S3关于清洁度的要求。

       

           公制尺寸 

      • 3 至 25 毫米外径
      • 316/316L
      • A213/A269  

          不锈钢钛合金管材

      • 3 至 25 毫米外径
      • 316L 不锈钢钛合金
      • DIN 17458  

           不锈钢焊接管 

      • 1/8 至 1英寸外径
      • 304/304L 和316/316L
      • ASTM A269

           超高纯不锈钢管

      • 1/4 至 4英寸外径
      • 316L
      • ASTM A269 和 ASME SA213
      • 内表面电抛光为10 μin. Ra (0.25 μm)max 
      • 提供了1/4 至 1英寸外径的同轴管

            铜管

      • 1/4, 3/8, 和 1/2 英寸外径
      • B-75
      • 050 回火 (轻度退火)

           PFA 管

      • 11/8 至 1 英寸和 6 至 12 毫米外径
      • PFA/ASTM D3307 第 II类
      • 提供了超高纯和高级超高纯两个等级。


        选择授权的 销售和服务中心

        乙烯树脂卡套管

        世伟洛克® 乙烯树脂卡套管
        柔韧、有弹性且透明的世伟洛克乙烯树脂卡套管适用于很多种实验室化学品。
        真空挠性软管和接头

        真空挠性软管和接头
        挠性软管和接头一般用于在静连结之间纠正没对准的情况或提供抗振性能。