改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
UHP 不锈钢卡套管超高纯不锈钢卡套管
世伟洛克® UHP 不锈钢卡套管内表面电抛光至光洁度 10 µin. (0.25 µm) Ra,是在清洁室内清洁和密封的。

特点

  • 316L 不锈钢材料
  • 端头可进行轨道焊接
  • 使用 18 MΩcm 去离子水清洗
  • 使用滤清氮气吹干
  • 标记指示尺寸、材料类型和炉号




英制分数和英制尺寸

规格
材料
压力额定值
尺寸
• 标准卡套管
• 同轴卡套管

316L 无缝和焊接
如世伟洛克卡套管数据所示

外径 1/4 到 4 in.
外径 1/4 到 1 in.

更多信息
下载产品目录超高纯不锈钢卡套管,英制分数尺寸
下载产品目录超高纯不锈钢卡套管,英制尺寸

特点
可提供如下方面的合格证明:

  • 表面粗糙度
  • 尺寸公差
  • 焊接接头氦气泄漏测试
  • 水分和颗粒物纯度测试
  • SEM 凹坑、夹杂或其他原材料缺陷
  • XPS 最低铬-铁和氧化铬-氧化铁比
  • 去离子水清洗的排出液电阻率。



公制尺寸

规格
材料
压力额定值
尺寸
• 标准卡套管
• 同轴卡套管
检验证书

316L 无缝不锈钢
如世伟洛克卡套管数据所示

外径 6 到 18 mm
外径 6 到 12 mm
符合 EN1024 3.1.B 和 PED 97/23/EC 标准

更多信息
下载产品目录超高纯不锈钢卡套管,公制尺寸



选择一个授权 销售与服务中心

大流量无弹簧隔膜阀 - DF 系列

大流量无弹簧隔膜阀—DF 系列
世伟洛克® DF 系列隔膜阀广泛适用于各种超高纯大流量应用场合,流量系数为 0.62,可提供大流量端接。
隔膜阀 - DL 系列和 DS 系列

隔膜阀—DL 系列和 DS 系列
世伟洛克® DL 系列和 DS 系列隔膜阀为最高压力 3500 psig 的高纯和超高纯应用场合提供无填料、全金属密封。