改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
UHP 不锈钢卡套管超高纯不锈钢卡套管
世伟洛克® UHP 不锈钢卡套管内表面电抛光至光洁度 10 µin. (0.25 µm) Ra,是在清洁室内清洁和密封的。

特点

  • 316L 不锈钢材料
  • 端头可进行轨道焊接
  • 使用 18 MΩcm 去离子水清洗
  • 使用滤清氮气吹干
  • 标记指示尺寸、材料类型和炉号




英制分数和英制尺寸

规格
材料
压力额定值
尺寸
• 标准卡套管
• 同轴卡套管

316L 无缝和焊接
如世伟洛克卡套管数据所示

外径 1/4 到 4 in.
外径 1/4 到 1 in.

更多信息
下载产品目录超高纯不锈钢卡套管,英制分数尺寸
下载产品目录超高纯不锈钢卡套管,英制尺寸

特点
可提供如下方面的合格证明:

  • 表面粗糙度
  • 尺寸公差
  • 焊接接头氦气泄漏测试
  • 水分和颗粒物纯度测试
  • SEM 凹坑、夹杂或其他原材料缺陷
  • XPS 最低铬-铁和氧化铬-氧化铁比
  • 去离子水清洗的排出液电阻率。



公制尺寸

规格
材料
压力额定值
尺寸
• 标准卡套管
• 同轴卡套管
检验证书

316L 无缝不锈钢
如世伟洛克卡套管数据所示

外径 6 到 18 mm
外径 6 到 12 mm
符合 EN1024 3.1.B 和 PED 97/23/EC 标准

更多信息
下载产品目录超高纯不锈钢卡套管,公制尺寸



选择一个授权 销售与服务中心

针阀,关闭和可调

针阀,关闭和可调
世伟洛克提供品种广泛的针形关闭和可调阀门,用于一般和苛刻环境应用场合控制流量。
拨动开关阀 - OG、1G 和 92 系列

世伟洛克® 拨动开关阀—OG、1G 和 92 系列
使用世伟洛克拨动开关阀可以快速、容易地完成开关操作。这种阀有黄铜材料和 316 不锈钢材料制成的产品。