改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

带外套卡套管、隔热卡套管、预隔热卡套管束
世伟洛克提供各种带外套卡套管、隔热卡套管和预隔热卡套管束,有电伴热和蒸汽伴热产品。




带外套卡套管和隔热卡套管带外套卡套管和隔热卡套管
世伟洛克® 带外套卡套管能够提供更强的防电化学腐蚀和大气腐蚀保护。世伟洛克隔热卡套管适用于蒸汽供应、冷凝水回路、气体及液体输送管路等防风雨和节能至关重要的应用场合。世伟洛克隔热卡套管为现场安装的小直径卡套管系统隔热层提供了一种经济的替代方案。


规格
材料


尺寸
压力额定值
• 英制卡套管
• 公制卡套管
最高工艺温度
带外套卡套管
316 / 316L 不锈钢或铜制,带 PVC 外套

1/4 至 1/2 in.; 6 至 12 mm

最高 5100 psig (351 bar)
最高 420 psig (6095 bar)
220°F(104°C)
隔热卡套管
316 / 316L 不锈钢或铜制,带玻璃纤维隔热层和 PVC 外套
1/4 至 1/5.08 cm.; 6 至 12 mm

最高 4896 psig (337 bar)
最高 403 psig (5849 bar)
204°C(400°F)

更多信息
下载世伟洛克产品目录带外套卡套管和隔热卡套管
在产品搜索中查找带外套卡套管隔热卡套管

特点

  • 不锈钢卡套管有无缝和焊接产品
  • 低温 PVC 外套为卡套管提供防外部腐蚀与磨损保护。
  • 玻璃纤维隔热层能够减少热量损失,还能够提供人员保护
  • 隔热层的水溶性氯化物含量低于 100 ppm
  • 标有零件编号和批号

选购件
隔热卡套管可提供聚氨酯外套材料和非标准颜色(标准颜色为黑色)。

附件

  • 热缩端头密封套外套修补套件
    弯管工具
  • 热缩端头密封套
  • 硅酮密封胶
  • 外套修补套件
  • 管帽
  • 防风雨隔热条


[返回页首]




预隔热
卡套管束—电伴热和蒸汽伴热
预隔热卡套管束世伟洛克预隔热伴热卡套管束能够为脉动管路、取样管路、工艺管路等各种分析和工艺仪表应用场合提供可靠的工艺温度保持,是现场伴热和保温产品的一种经济的替代方案。平行结构—工艺管路和伴热管路在管束内平行布置,因此,对于最高达 3/4 in. 或 12 mm 的卡套管,所有卡套管都可以一起弯曲至最小达半径 20.3 cm(8 in.),这使这种卡套管束比扭绞管束更易于现场布置和连接。


规格
材料

尺寸
压力额定值
• 英制卡套管
• 公制卡套管
额定最高外套温度

带外套卡套管
316 / 316L 不锈钢、铜或 PFA 制,带 PVC 或聚氨酯外套
1/4 至 3/4 in.; 6 至 12 mm

最高 10,900 psig (751 bar)
最高 420 psig (6095 bar)
104°C(220°F)



更多信息
下载产品目录预隔热卡套管束—电伴热和蒸汽伴热
请联系世伟洛克授权销售与服务代表。

特点

  • 简化现场安装
  • 隔热
    • 水溶性氯化物含量低于 100 ppm
    • 抗吸收玻璃纤维隔热材料
    • 抗芯吸

电伴热
世伟洛克电伴热卡套管束能够在很长的连续脉动管和取样管上保持一致温度来提供防冻保护或粘度控制,
可保持温度高达 121°C(250°F)

蒸汽伴热
世伟洛克轻蒸汽伴热卡套管束通常用于仪表脉动管路和分析仪传输管路提供防冻保护。这种卡套管束还能够为小直径工艺管路提供温度保持,温度范围为 10 至 93°C(50 至 200°F)。

世伟洛克重蒸汽伴热卡套管束通常用于保持 93 到 204°C(200 到 400°F)的较高工艺温度或者粘度控制。其应用场合包括脉动管路、取样管路和工艺管路。

选购件和附件

  • 管束弯曲工具管束入口密封套端头密封套
    弯管工具
  • 热缩端头密封套和入口密封套
  • 外套修补套件
  • 中心线工具
  • 硅酮密封胶
  • 控制器和恒温器
  • 电伴热器:电源连接、伴热器端接、伴热器对接/T 型连接成套件

[返回页首]



选择一个授权 销售与服务中心

独立第三方机构已经执行并见证了世伟洛克卡套管接头测试。

卡套管接头认证和认可
独立第三方机构已经执行并见证了世伟洛克卡套管接头测试。
世伟洛克的卡套管接头优点录像片

录像片:利用先进的设计、材料科学的突破解决您的难题
不断增长的流体系统需求使您的接头必须承受比以前更重的工作负荷。在本录像片中,您将看到世伟洛克如何利用先进的设计和材料科学的突破为自己和客户服务。结果?世伟洛克® 卡套管接头为各种应用场合提供超常性能。