|
|
|
| |
|
首页
> 卡套管支撑件和卡套管支架
|
世伟洛克® 卡套管支撑件和卡套管支架
世伟洛克为外径 1/4 到 6 in. 的公称管、卡套管和软管提供各种支撑系统。
更多信息
下载世伟洛克产品目录卡套管工具和附件。
下载产品目录卫生行业用附件。
螺栓塑料支撑夹
螺栓塑料支撑夹通用于卡套管和公称管安装。
|
规格
材料
尺寸
温度额定值
配置
|
不锈钢、钢和聚丙烯
1/4 至 2 in; 6 至 25 mm 的卡套管和
1/2 至 1 1/2 in. 的公称管
–30 至 90°C(–22 至 194°F)
单支撑式、叠层式和双支撑式 |
在产品搜索中查找螺栓塑料支撑夹 。
特点
- 能吸收冲击和振动
- 耐许多种化学品和腐蚀物
- 减小系统部件承受的应力
- 增强系统可靠性
- 能耐受紫外线
- 使系统便于安装和维护。
安装选购件
-
焊接板
- 焊接板有标准式的和加长式的。
- 焊接螺母是焊接在焊接板上,而不是压入配合的。
- 安装轨和轨螺母
- 轨螺母可在沿轨间距的任何处增加或撤除。
- 氯丁橡胶帽盖将螺母和支撑体保持就位。
- 单支撑成套件需要两个轨螺母;双支撑成套件需要一个轨螺母。
- 支柱螺母
- 支柱螺母用于 41.3 mm(1 5/8 in.)支柱轨安装系统中。
- 支柱螺母可沿着支柱轨间距的任何处添加或撤除。
- 单支撑件需要两个支柱螺母;双支撑件需要一个支柱螺母。
[返回页首]
P 型夹支撑件
P 型夹支撑件是适用于各种尺寸卡套管或软管的经济支撑方法。可以使用一个螺钉或螺栓方便地将其安装在壁上或设备机架上。
|
规格
材料
尺寸
温度额定值
|
不锈钢夹,黑色 EPDM 衬垫
1/4 至 2 in; 6 至 25 mm 的卡套管
-40 至 100°C(-40 至 212°F) |
在产品搜索中查找P 型夹支撑件 。.
[返回页首]
带衬垫的卡套管支撑夹
带衬垫的卡套管支撑夹提供槽式安装的卡套管支撑,能够吸收冲击和振动,并且耐电化学腐蚀。
|
规格
材料
尺寸
温度额定值
|
电化重铬酸盐抛光碳钢或 316 不锈钢夹、热塑性聚丙烯基弹性体衬垫
1/4 至 1 in; 10、20 和 25 mm 的卡套管
–45 至 135°C(–50 至 275°F) |
在产品搜索中查找有衬垫的卡套管支撑夹 。
[返回页首]

卡套管支撑条
卡套管支撑条用于把多条卡套管或软管管路组织在一起,提供推入式安装,使用两个螺钉或螺栓即可容易地装在墙壁上或设备机架上。
|
规格
材料
尺寸
温度额定值
|
聚丙烯
1/4、3/8 和 1/2 in.; 10 mm 的卡套管,
最多 10 个槽
-40 至 93°C(-40 至 200°F) |
在产品搜索中查找卡套管支撑条。
[返回页首]
卡套管支架
两件式设计,可用标准扳手轻松安装。尼龙插入件可让锁紧螺母牢牢固定螺栓,因而无需使用锁紧垫圈。安装时把支撑杆焊在支架上,以获得最高强度。
|
规格
材料
尺寸
|
304 不锈钢支架,EPDM 垫圈支座,热塑插入件
1/2 至 6 in. 卡套管 |
选购件
- 提供用于高温场合的碳氟化合物 FKM 垫圈和螺纹接头。
下载产品目录卫生行业用附件。
在产品搜索中查找卡套管支架 。
[返回页首] |
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|