- 对于schedule 40公称管的焊接平均需要1小时,从切割阶段直到对准和焊接。螺纹公称管连接平均需要48分钟来切割、拧紧螺纹、对准和密封。
- 卡套管连接需要12分钟来切割、预加工和装配,尺寸大于1in. 的则需要多加5分钟时间。
总的来说,卡套管连接可以将安装时间减少50%以上。现在有许多资料来源(印刷品和网上资料都有)可以帮助估算所有类型公称管和卡套管系统的成本;在网络搜索引擎中输入“plumbing estimating(管线布置评估)”。尽管通过使用卡套管所取得的相关成本节约可以从任何来源得到确定,但也必须考虑地方性的劳动率以确定最为精确的总成本。