欲观看世伟洛克卡套管和卡套管支撑件,请使用在线卡套管和卡套管附产品搜索.
欲查看产品目录和证书,请使用卡套管和卡套管附件资源页.
不锈钢卡套管 世伟洛克提供了各种符合国际规范的英制分数、公制和英制尺寸不锈钢卡套管。 超高纯不锈钢卡套管 世伟洛克® UHP 不锈钢卡套管的内表面电抛光至 10 µin.(0.25 µm)Ra ,并且是在清洁室内清洁和密封的。 符合 BPE 和 3-A 标准的卫生卡套管 世伟洛克卫生卡套管提供 1/2 到 6 in. 的各种尺寸,可订购符合 ASME-BPE 或 3-A 标准的产品。 世伟洛克中压卡套管和预制锥形卡套管 世伟洛克提供工作压力最高达 1034 bar(15 000 psig)、适合用于中压接头的 316 不锈钢中压卡套管,以及额定压力高达 4134 bar(60 000 psig)、适合用于高压场合的预制锥形卡套管。 [返回页首]
超级双相、钛合金和铜卡套管 可提供特殊材料的世伟洛克优质卡套管:SAF 2507、超级双相不锈钢、钛合金和铜。 [返回页首]
带外套卡套管、隔热卡套管和预隔热卡套管束 世伟洛克提供一系列带外套卡套管、隔热卡套管和电伴热与蒸汽伴热的预隔热卡套管束。 [返回页首]
世伟洛克卡套管支撑件和卡套管支架 世伟洛克为外径 1/4 到 6 in. 的公称管、卡套管和软管提供各种支撑系统。 [返回页首]