改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

高性能无弹簧隔膜阀—DP 系列
世伟洛克® DP 系列隔膜密封阀采用 316L VIM-VAR 结构,适用于各种超高纯应用场合。


隔膜阀,DP 系列

规格
工作压力
爆裂压力
执行压力
温度
流量系数
阀体材料
隔膜材料
端接
• 类型


• 尺寸


真空到 3045 psig (210 bar)
达 12 200 psig (840 bar)
60 到120 psig(4.2 到 8.2 bar)
–10 到 300°F(–23 到 150°C)
0.20 和 0.27
316L VIM-VAR 不锈钢
Elgiloy®

VCR® 面密封管接头、卡套管对焊、世伟洛克卡套管接头、模块化表面安装 (MSM)
1/4 in.;6 mm



更多信息
下载产品目录高性能无弹簧隔膜阀—DP 系列
下载DP 系列隔膜阀技术报告。
下载产品目录高性能无弹簧隔膜阀 (1.125 in.)—DP 系列
下载DP 系列无弹簧隔膜阀 (1.125 in.) 技术报告。
在产品搜索中查找超高纯 DP 系列隔膜阀

更多超高纯隔膜阀
原子层沉积 (ALD) 阀
大流量无弹簧隔膜阀—DF 系列
隔膜阀,DP 系列剖视图
特点

  • 低压和高压两种阀型
  • 全封闭式 PCTFE 阀座设计具有以下优点:
    • 优越的抗胀和防污染能力
    • 改进的氦气泄漏测试性能
    • 极少生成颗粒

    • 使用寿命长。
  • 最优隔膜设计,使用寿命长
  • 完全可清扫流道:
    • 最大程度地减小了截留区
    • 便于清洗
    • 最大程度地提高了流量能力。


超高纯无弹簧隔膜阀工艺规范

  • 特殊清洁,工艺代号 P1:特殊清洁和包装 (SC-11)
    • 使用非臭氧损耗化学品进行特殊清洁
    • 阀在特殊清洁区单独包装
    • 机加工,平均值为 5 µin.(0.13 µm)。
  • 超高纯,工艺代号 P:超高纯工艺规范 (SC-01)
    • 采用全程监控的去离子水超声波清洁系统进行超高纯清洁
    • 在 ISO 4 级工作区内,使用无尘室包装对每个阀门进行双层包装并真空密封
    • 机加工和电抛光,平均值为 5 µin.(0.13 µm)。


超高纯无弹簧隔膜阀测试
对阀座、壳体和所有密封处进行向内氦气泄漏测试,泄漏率为 1 × 10–9 std cm3/s。DP 系列设计经过了氦气泄漏测试,最大泄漏率为 1 × 10–10 std cm3/s。

配置
多孔口 DP 阀 多阀 DP 阀组
多孔口阀 多阀阀组

  • 两孔口低压阀
  • 两孔口高压阀
  • 模块化表面安装 (MSM) 配置
    • 1.5 in. MSM 阀与 IGC II 兼容
    • 1.125 in. 尺寸的产品有 C 密封型和 W 密封型
  • 多孔口和弯管阀
  • 多阀阀组

选购件

  • 手动执行机构
    • 可提供圆形、拨动、定向和整体锁定手柄
    • 提供七种手柄颜色
  • 气动执行机构
    • 可提供工厂装配好的指示开关和指示开关成套件
  • 高温聚酰亚胺阀座
    • 温度额定值为 10 到 150°C(50 到 300°F)


选择一个授权 销售与服务中心

独立第三方机构已经执行并见证了世伟洛克卡套管接头测试。

卡套管接头认证和认可
独立第三方机构已经执行并见证了世伟洛克卡套管接头测试。
世伟洛克的卡套管接头优点录像片

录像片:利用先进的设计、材料科学的突破解决您的难题
不断增长的流体系统需求使您的接头必须承受比以前更重的工作负荷。在本录像片中,您将看到世伟洛克如何利用先进的设计和材料科学的突破为自己和客户服务。结果?世伟洛克® 卡套管接头为各种应用场合提供超常性能。