改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

一般设施用和锻造阀体针阀 针阀、一般设施用和锻造阀体
世伟洛克® GU 系列和 F10 系列针阀配有一个无旋转安全后座硬化针,能够在最高 10 000 psig (690 bar) 的工作压力下提供可靠关断。


更多信息

下载产品目录一般设施用针阀—GU 系列
下载产品目录10 000 psig (690 bar) 锻造阀体针阀—F10 系列
在产品目录中查找一般设施用针阀
联系授权世伟洛克销售与服务代表。





一般设施用针阀—GU 系列
GU 系列针阀用在一般用途场合隔离或排放系统介质。无旋转的硬化不锈钢阀针能够提供无泄漏的关断,使用寿命长。阀杆螺纹与介质隔离。

针阀,GU 系列 规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
填料材料
端接
• 类型
• 尺寸

最高 6000 psig (413 bar)
–17 到 232°C(0 到 450°F)
最高达 2.25
316 不锈钢、碳钢
PTFE

NPT、卡套管承插焊、公称管承插焊
1/4 到 1 in.;6 到 25 mm

GU 系列剖视图特点
  • 直通型和角型
  • 紧凑设计
  • 不锈钢止动销
  • 阀杆螺纹在填料之上,防系统介质接触
  • 无旋转的硬化阀针设计,保证无泄漏关断和长使用寿命
  • 安全后座阀针设计,全开位置能够密封
  • 适合酸性气体使用;按 NACE MR0175/ISO 15156 标准选择的材料。

测试
所有世伟洛克 GU 系列针阀都在 1000 psig (69 bar) 压力下进行过工厂氮气测试。阀座的最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/分钟。壳体测试使用检漏液,达到未检测到泄漏的要求。

清洁和包装
所有世伟洛克 GU 系列针阀都是按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10)
进行清洁和包装的。

防擅动手柄 防擅动手柄钥匙 圆形带锁手柄

防擅动
手柄

防擅动
钥匙

带锁
手柄

选购件
防擅动手柄
防擅动手柄降低了因不小心或故意改动产生风险的可能性。 可以使用防擅动钥匙操作这种阀门。

圆形带锁手柄
带锁手柄可以把阀门锁定在任何位置。可以提供尼龙和不锈钢材料的圆形手柄。

手柄成套件
提供不锈钢条形手柄、尼龙和不锈钢圆形带锁手柄的手柄成套件。

[返回页首]



锻造阀体针阀,10 000 psig (690 bar)—F10 系列

锻造阀体阀,F10 系列 规格
工作压力
温度
阀体材料
填料材料
端接
• 类型
• 尺寸
配置

最高 10 000 psig (690 bar)
–17 到 454°C(0 到 850°F)
316 不锈钢锻造
PTFE、Grafoil®

NPT
1/2 in.
直通、角型和斜角型

F10 系列锻造阀体剖视图特点
  • 一体式不锈钢锻造阀体
  • 阀杆套防止污垢和灰尘侵入阀杆螺纹内
  • 阀杆螺纹为冷轧而成,强度高,转动平滑
  • 阀杆螺纹在填料之上,防系统介质接触
  • 安全后阀座针在全开位置能够密封
  • 带方形推动杆和锁紧螺母的不锈钢手柄
  • 无旋转硬化阀针提供可靠关断
测试
所有世伟洛克 F10 系列阀门组件都在工厂经过静水压力测试;测试按照 BS EN 12266-1(以前的 BS 6755 第 1 部分)进行,包括 1.5 倍最高额定工作压力的外壳测试和 1.1 倍最高额定工作压力的阀座测试。

选购件
可提供碳钢材料

[返回页首]


选择一个授权 销售与服务中心

用于高纯和超高纯服务的世伟洛克® 隔膜阀

用于高纯和超高纯服务的世伟洛克® 隔膜阀
世伟洛克隔膜密封阀产品有多种尺寸、材质和配置,能够满足各种高纯和超高纯环境的需求。
用于原子层沉积应用的隔膜阀

世伟洛克® ALD隔膜阀
快速启动速度和超高循环寿命符合原子层沉积工艺过程的严格要求。