改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克 (Swagelok®) 替代燃料用球阀
世伟洛克替代燃料用 (AFS) 2 通球阀的流量系数高达 13.8,可满足压缩天然气、氢气以及其它需要大流量、高压力的一般工业应用的需求。

代用燃料用球阀
规格

工作压力
温度
流量系数
端接
•  类型
•  尺寸


最高 6000 psig (413 bar)
–40 至 121°C(–40 至 250°F)
4.0 至 13.8

世伟洛克卡套管接头、NPT、ISO 7/1
3/8 至 1 in.;12 和 16 mm

更多信息
下载产品目录世伟洛克替代燃料用 (AFS) 球阀
在产品搜索中查找替代燃料用球阀

其它球阀
83 系列耳轴球阀
SK 系列多用途球阀


特点替代燃料用球阀剖视图

  • 全焊接零部件适用于氢气和压缩天然气 (CNG)
  • 超低温碳氟化合物 FKM 材料在整个温度范围内都能提供密封能力
  • 弹簧加载的 PEEK 阀座提供:
    • 化学相容性
    • 在低压和高压系统内都具有防漏完好性
  • 涂 PTFE 的不锈钢浮球设计提供了一致的低作用扭矩
  • 结实的定向手柄
  • 不需要填料调整
  • 可进行面板安装
  • 可以使用密封成套件进行现场维修

      替代燃料使用认证

      • ANSI/AGA NGV 3.1 / CGA 12.3-M95
        • 分类:手控阀
        • 压力:4500 psig (310 bar)
        • 温度:–40 至 121°C(–40 至 250°F)
      • ANSI/IAS NGV 4.6 / CSA 12.56-M99
        • 分类:A 类
        • 压力:4500 psig (310 bar)
        • 温度:–40 至 85°C(–40 至 185°F)
      • ECE R110 手控阀类型已获得压力高达 4500 psig (310 bar) 的场合的使用认可
      • 认证不包括阀门的附属结构(如执行机构、不同的手柄机构等)。

      请参阅所有替代燃料认证和认可文档

      测试
      所有世伟洛克 AFS 球阀都在 1000 psig (69 bar) 的压力下使用氮气进行了双向测试。阀座最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/min。壳体是根据检测不到泄漏的要求,使用检漏液进行测试的。

      清洁和包装
      所有世伟洛克 AFS 球阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10) 进行清洁和包装的。

      选购件和附件

      • 提供选购件超低温腈(丁纳橡胶 C)阀杆密封材料,它可延长阀门的循环寿命。采用超低温腈的阀门的温度额定值为 –40 至 93°C(–40 至 200°F),没有针对 AGA、IAS 或 ECE R110 进行验证。
      • 手柄:尼龙定向手柄、尼龙椭圆形手柄、铝定向手柄、锁定支架手柄
      • 气动执行机构符合ISO5211 的气动执行机构;符合 ISO 5211 的执行机构安装支架成套件


      选择一个授权 销售与服务中心

      Check valves from Swagelok

      单向阀
      世伟洛克为通用、高纯和卫生应用抑制反向流动提供品种广泛的可调和固定开启压力单向阀。
      CW series all-welded check valves

      全焊接高纯单向阀—CW 系列  
      世伟洛克® CW 系列单向阀采用全焊 316L 不锈钢阀体,无弹簧设计,专门用于需要保证清洁并且无流体渗漏的环境。