改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

通用和特殊用途球阀—60 系列
世伟洛克 (Swagelok®) 60 系列通用和特殊用途球阀性能可靠,维护工作量较小,适用于多种应用场合。

60 系列通用球阀


 

 

 

 

 

 

 

 

60 系列通用和特殊用途球阀 规格
工作压力温度
流量系数阀体材料

端接
• 尺寸
配置

最高 3000 psig (206 bar)
–28 至 –232°C ( –20 至 450°F )
1.1 至 130
不锈钢,碳钢,黄铜
特种合金

1/8 至 2 in.; 6 至 25 mm
通-断(2 通) 切换(3 通)

 

阀座材料

  • 加强型 PTFE(60T 系列)
  • 合金 X-750(60M 系列)
  • 碳/玻璃 PTFE(60C 系列)
  • PEEK(60P 系列)
  • 聚乙烯(60E 系列)
  • 原生 PTFE(60V 系列)
端接类型
  • 世伟洛克卡套管接头
  • 管内螺纹(NPT 和 ISO 锥形)
  • 卡套管和公称管承插焊端接
  • 公称管对焊端接
  • 卡套管延长管
  • VCO® O 型圈接头
  • VCR® 金属垫片面密封接头
  • 卫生接头

 

特殊用途 60 系列球阀

 

 

  • 蒸汽用
    (S60P 系列)
  • 耐火系列
    (A60T 系列)
  • 耐热
    (T60M 系列)
  • 耐氯系列
    (C60V 系列)
  • 全焊接阀
    (W60T 系列)
  • 低温用阀(L60 系列)
  • 快速循环用阀(R60T 系列)

 

 

 

 

 

 

更多信息
下载产品目录通用和特殊场合用球阀—60 系列
在产品搜索中查找 60 系列球阀
观看 60 系列球阀产品动画演示。

其他球阀
仪表 40G 和 40 系列球阀

特点
世伟洛克 60 系列球阀具有可补偿温度、压力和流量变化的多种特点,该产品的挠性阀座设计保证了在低压和高压系统中都具有无泄漏的密封。

  • 独特的锥形碟片弹簧加载阀座:60 系列球阀剖视图
    • 补偿阀座磨损、压力和温度变化
    • 减少了压力波动引起的阀座磨损
    • 对任何流动方向都有密封作用
  • 活负载、两件式 V 形阀杆填料:
    • 需要的操作扭矩较小
    • 性能改善
    • 补偿阀杆磨损。
  • 底部加载阀杆防止了阀杆冲出,提高了系统安全性。
  • 由于采用了三件式外翻设计,阀门无需拆卸即可轻松快捷地进行维护。

测试
所有 60 系列通用球阀都在工厂使用氮气进行了测试,其外壳使用氮气或水进行了测试。特殊用途阀门可能有不同的测试要求
.

清洁和包装
所有 60 系列球阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10) 清洁的。提供按照世伟洛克特殊清洁与包装 (SC-11) 进行的清洁和包装。

选购件和附件



选择一个授权 销售与服务中心

 世伟洛克®耳轴式球阀83系列和H83系列

耳轴球阀—83 系列和 H83 系列
83 系列和 H83 系列球阀采用耳轴型球和弹簧加载阀座,获得了 ECE R110 应用场合使用认可,也适用于压力最高为 10 000 psig 的其它应用场合。


符合 ISO 5211 的球阀执行机构
带有符合 ISO 5211、NAMUR 和 VDI/VDE 3845 的接口的完全执行球阀组件。