改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

仪表球阀—40G 系列和 40 系列仪表球阀,40G 系列,40 系列
世伟洛克 (Swagelok®) 一体式仪表球阀已被广泛接受,并已广泛用于许多行业。最初的世伟洛克 40 系列和较新的 40G 系列阀门都提供多种执行机构、流道和手柄选购件。世伟洛克 41G、42G 和 43G 系列阀门轻松取代了最初的不锈钢 41、42 和 43 系列阀门。

  • 相同的尺寸
  • 可比较的结构材料

40G 系列和 40 系列比较

特点

41G、42G、43G

41, 42, 43

44, 45

阀体
材料

不锈钢

黄铜
合金 400

不锈钢
黄铜
合金 400

填料
材料

改进型 PTFE
UHMWPE

PTFE

工作
压力

最高 3000 psig (206 bar),
取决于阀门尺寸

温度

–53 至 148°C
(–65 至 300°F)

10 至 65°C
(50 至 150°F)

流量系数

0.08 至 2.4

0.05 至 2.4

1.5 至 12

端接
尺寸

16 至 3/8 in.
3 至 8 mm

3/8 至 3/4 in.
8 至 12 mm

端接
类型

世伟洛克卡套管接头,管螺纹(NPT 和 ISO),
VCO® O 型圈接头,一体式外螺纹 VCR® 接头

流动
形态

通-断(2 通)
切换(3 通)

通-断(2 通)
切换(3 通、
5 通、7 通)
十字型(4 通、
6 通)

通-断(2 通)
切换
(3 通、5 通)
十字型(4 通)


更多信息
下载产品目录一体式仪表球阀—40G 系列和 40 系列
下载低温场合用活动负载 40 系列球阀
在产品搜索中查找 40G 系列仪表球阀或者40 系列仪表球阀
观看动画形式的 40G 系列仪表球阀产品演示

其他球阀
通用和特殊用途 60 系列球阀

特点

  • 定向手柄指示孔口位置。
  • 由于采用了顶部加载填料设计,阀门无需拆卸即可调整。
  • 密封不需要系统压力。
  • 基本不存在死区。
  • 易于清洁和净化。

仪表球阀,40G 系列剖视图
40G 系列

顶部加载、活动负载设计:

  • 减少了填料调节需求
  • 补偿了磨损
  • 改善了热循环性能。

一体式封装填料减少了潜在泄漏点。

正在申请专利的平衡耳轴设计:

  • 支撑填料,减少填料调节需求
  • 减小填料量,最大程度降低热影响
  • 将填料挤出的可能性降至最低
  • 改善热循环性能。

仪表球阀,40 系列剖视图

40 系列

顶部加载设计。

一体式球阀阀杆确保阀杆能对准孔口。

帽座填料。


测试
所有 40G 和 40 系列仪表球阀都在工厂在 69 bar (1000 psig) 的条件下用氮气进行了测试;如果其最大额定压力低于 69 bar (1000 psig),则在其最大额定压力下进行测试。阀座最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/min。

清洁和包装
所有 40G 系列和 40 系列仪表球阀是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)规范 清洁的。提供按照世伟洛克特殊清洁与包装 (SC-11)规范进行的清洁和包装。

仪表球阀选购件



选择一个授权 销售与服务中心

世伟洛克 (Swagelok®) 工艺和仪表球阀

世伟洛® 工艺、仪表和卫生球阀
世伟洛克球阀提供多种用于通-断、切换、十字型流道的功能,以及多用途服务选购件(包括高压环境用球阀)。
适用于高压高流量的球阀

世伟洛克替代燃料用 (AFS) 球阀
世伟洛克 (Swagelok®) 替代燃料用 (AFS) 2 通球阀可满足氢气和压缩天然气应用的需求。这种阀门经过了 ECE R110 认证,符合 NGV 3.1 和 NGV 4.6 标准。