|
|
|
| |
|
首页
> 多用球阀—SK 系列
|
多用途球阀—SK 系列
世伟洛克® SK 系列球阀设计紧凑,操作扭矩小,提供四分之一圈操作,可在压力高达 413 bar (6000 psig) 的场合中实现可靠切断。
 |
规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
阀座材料
端接
• 类型
• 尺寸
配置
|
最高 6000 psig (413 bar)
-40 至 150°C(-40 至 302°F)
最高 1.4
316 不锈钢
PEEK
世伟洛克卡套管接头、NPT 和 ISO、VCO® O 型圈密封接头
1/4 和 3/8 in.; 6 和 8 mm
开关
|
更多信息
请下载产品目录多用途球阀—SK 系列。
在产品搜索中查找 SK 多用途球阀。
其它球阀
83 系列耳轴球阀
世伟洛克替代燃料用 (AFS) 球阀
特点
- 弹簧加载的 PEEK 阀座:
- 具有化学相容性
- 在低压和高压系统内都具有无泄漏整体性
- O 型圈阀杆密封:
- 不锈钢浮球减少了磨损,延长了循环寿命
- 定向手柄:
- 标准面板安装
- 双向流动
- 可以使用密封成套件进行现场改造
- 提供 ECE R110 型认可阀
测试
所有世伟洛克 SK 系列球阀都在工厂使用氮气在 1000 psig (69 bar) 的压力下进行了双流向测试。阀座最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/min。壳体是根据检测不到泄漏的要求,使用检漏液进行测试的。
清洁和包装
所有世伟洛克 SK 系列球阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)清洁和包装的。提供按照世伟洛克特殊清洁与包装 (SC-11) 进行的清洁和包装。
选购件
- 气动执行机构和符合 ISO 5211 标准的气动执行机构
- 电动执行机构
- 椭圆形、不锈钢定向和锁定支架手柄选购件
- 混合端接
- 静压测试
- 适合最低温度为 –40°C (–40°F) 的低温场合使用的丁纳橡胶 C O 型圈
- 涂 PTFE 的不锈钢球
- 酸性气体应用
认证和认可
提供获得了替代燃料服务用 ECE R110 型式认可的 SK 系列球阀。获得了该认可的阀门采用的是超低温碳氟 / D2000 阀杆 O 型圈。
- 温度额定值:-40 至 120°C(-40 至 248°F)
- 该范围内的压力额定值:260 bar(3770 psig)
参阅 ECE R110 认可文件。
参阅所有替代燃料认证和认可文件。
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|