|
|
|
| |
|
首页
> 83 系列耳轴式球阀
|
耳轴球阀 - 83 系列和 H83 系列
世伟洛克® 83 系列和 H83 系列球阀采用防冲出耳轴型球、底部加载阀杆和弹簧加载阀座,适用于压力最高为 10 000 psig 的应用场合。
 |
规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
阀座材料
端接
• 类型
• 尺寸
配置
|
最高 689 bar (10 000 psig)
–17 至 232°C (0 至 450°F)
0.75 和 1.2
316 不锈钢和 400 合金
PCTFE,尼龙,PTFE 或 PEEK
世伟洛克卡套管接头或 NPT
1/8 至 1/2 in.; 6 至 12 mm
开关 (2 通),切换
(3 通) |
更多信息
下载产品目录耳轴球阀—83 系列和 H83 系列。
在产品搜索中查找 83 系列球阀。
其它球阀
世伟洛克替代燃料用 (AFS) 球阀
SK 系列多用途球阀
特点
- 结构紧凑、最大流量设计
- 低操作扭矩
- 2 通或 3 通流动方式
- 面板安装
- 重型手柄指示流动方向。
- 底部加载阀杆:
- 耳轴型球:
- 弹簧加载阀座:
- 在低压和高压系统内都具有防漏完好性
- 降低了操作扭矩
- 减少了压力波动引起的阀座磨损。
- 提供低温高压、低温场合用耳轴球阀型号
- 可提供 ECE R110 型式认可阀
测试
所有世伟洛克耳轴球阀都在工厂用氮气在 69 bar (1000 psig) 的压力下进行了测试。.阀座最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/min。壳体是按照检测不到泄漏的要求,使用检漏液进行测试的。
清洁和包装
所有世伟洛克耳轴球阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10) 进行清洁和包装的。可提供按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 进行的清洁和包装。
选购件
- 下游和上游排放选购件
- 温度最低 –40°C (–40°F) 的低温场合
- 彩色酚醛、不锈钢条形和椭圆形手柄选购件电动执行机构
- 气动执行机构和符合 ISO 5211 的气动执行机构
认证和认可
温度范围 –40 至 85°C (–40 至 185°F)
提供采用 PEEK 阀座和丁纳橡胶 C 密封的不锈钢 83 系列 2 通和 3 通耳轴球阀,它们获得了替代燃料使用 ECE R110 型式认可。
- 温度额定值:–40 至 85°C (–40 至 185°F)
- 该范围内的压力额定值:260 bar (3770 psig)
参阅 ECE R110 低温 83 系列 2 通球阀认可文件。
参阅 ECE R110 83 系列低温 3 通球阀认可文件。
温度范围 –40 至 120°C(–40 至 248°F)
提供采用 PEEK 阀座和低温碳氟 FKM O型圈的不锈钢 83 系列 2 通和 3 通耳轴球阀,它们获得了替代燃料使用 ECE R110 型式认可。
- 温度额定值:–40 至 120°C (–40 至 248°F)
- 该范围内的压力额定值:260 bar (3770 psig)
参阅 ECE R110 低温 83 系列 2 通球阀认可文件。
参阅 ECE R110 83 系列低温 3 通球阀认可文件。
参阅所有替代燃料认证和认可文件。
|
|
|
|
|
|