改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

波纹管阀—H 和 HK 系列
世伟洛克® H 和 HK 系列波纹管阀的流量系数为 0.11 至 0.28,是一种紧凑型通用波纹管密封阀。

H和HK系列波纹管阀 规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
阀杆头材料
端接
•  类型


•  尺寸
内部容积
   
最高 1000 psig (68.9 bar)
–62 至 315°C(–80 至 600°F)
0.11 至 0.28
316 不锈钢或黄铜
S17400 或 PCTFE

世伟洛克卡套管接头、NPT、VCR® 面密封接头、卡套管承插焊、卡套管对焊、卡套管接长
1/8 至 3/8 in.;6 mm
0.08 和 0.10 in.3 (1.3 和 1.6 cm3)


更多信息
下载波纹管密封阀—H 和 HK 系列目录。
在产品搜索中查找通用波纹管阀

其它通用波纹管阀
B 系列通用波纹管密封阀
U 系列带辅助密封填料通用波纹管密封阀

特点

波纹管密封阀,H 系列

波纹管密封阀,HK 系列

H 系列

HK 系列

•  316 SS 阀体材料
•  焊接阀体对阀帽密封

• 黄铜阀体材料
• 垫片阀体对阀帽密封
• 可更换波纹管/阀杆/阀杆头
• 可提供气动执行机构

  • 尺寸紧凑
  • 精密成形金属波纹管和非旋转阀杆头,能实现可靠的、
    重复的关闭
  • 面板安装和底部安装



测试

所有 H 和 HK 系列波纹管阀都对阀座、壳体和所有密封处进行了氦气泄漏测试,最大泄漏率为 4 × 10–9 std cm3/s。



清洁和包装

  • 带有 VCR 端接的世伟洛克 H 系列波纹管阀都按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 规范进行处理,以确保符合 ASTM G93 等级 C 规定的产品清洁度要求。
  • 带其它端接的世伟洛克 H 系列波纹管阀都按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10) 规范进行处理;作为选购件,还可提供特殊清洁和包装。
  • 所有世伟洛克 HK 系列波纹管阀都按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10) 规范进行清洁和包装。


    选购件

    • H 系列H 系列阀钴基合金阀杆头
      • 钴基合金阀杆头
        • 用于恶劣环境使用
        • 球形阀杆头焊接于阀杆上
        • 阀杆头使用氟化物润滑剂
    • HK 系列
      • 铜质阀杆头用于 HK 系列阀上的铜质阀杆头
        • 在 150 psig (10.3 bar) 的压力下可承受高达 204°C (400°F) 的温度
        • 含有用于阀体对阀帽密封的铜垫圈。
      • 合金 400 阀体材料具备很好的系统兼容性。
      • 气动执行机构
        • 常闭和常开执行模式
        • 低执行压力
        • 工厂装配好的或用于现场装配的成套件


    选择一个授权 销售与服务中心

    Bellows-sealed valves with secondary containment, U series

    波纹管阀—U 系列
    世伟洛克® U 系列波纹管密封阀提高了可靠性、通用性和安全性—借助其辅助密封系统,即使在基本密封失效时它也能防止对大气的泄漏。
    Bellows-sealed valves, B series

    波纹管阀—B 系列
    世伟洛克® B 系列波纹管密封阀提供多种型号,确保了系统通用性。