改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
波纹管阀—B 系列
世伟洛克® B 系列波纹管密封阀提供多种型号,确保了系统通用性。

 
B系列波纹管阀
规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
阀杆头材料

端接
•  类型


•  尺寸
内部容积
 
最高 1000 psig (68.9 bar)
–28 to 482°C(–20 至 900°F)
0.12 至 1.2
316 不锈钢、黄铜、合金 400
316 不锈钢、PCTFE、
钴基合金

世伟洛克卡套管接头、卡套管对焊、卡套管承插焊、对焊、
VCR® 面密封接头
1/4 至 3/4 in.;6 至 12 mm
0.10 至 0.26 in.3 (1.6 至 4.3 cm3)

更多信息
下载波纹管密封阀—B 系列目录。
在产品搜索中查找通用波纹管阀

其它通用波纹管阀
H 和 HK 系列紧凑型波纹管阀
U 系列带辅助填料波纹管阀

特点
  波纹管密封阀,B 系列剖面图
  • 垫圈或焊接的阀体对波纹管密封
  • 能用于关闭或调节的阀杆头

 B 系列波纹管阀阀杆头
调节 锥形 非旋转
球形
  • 条形、圆形或拨动手柄;还可提供气动执行。
  • 精密成型的金属波纹管提供了可靠的对大气密封。


测试
所有 B 系列波纹管阀都在工厂内对阀座、壳体和所有密封处进行了 5 秒氦气泄漏测试,最大泄漏率为 4 × 10–9 stdcm3/s。

清洁和包装

  • 带有 VCR 端接的世伟洛克 B 系列波纹管阀和所有 BK 系列阀门都按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 规范进行处理,以确保符合 ASTM G93 等级 C 规定的产品清洁度要求。世伟洛克
  • 带其它端接的世伟洛克 B 系列波纹管阀都按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10) 规范进行处理;作为选购项,还可提供特殊清洁和包装。


阀门选购件和附件真空阀杆头

  • 真空阀杆头/转换接头有助于消除气窝或截留气量 。
  • 对于温度高达 204°C (400°F) 或 PCTFE 不能与系统流体相容的环境,可以使用聚酰亚胺阀杆头提供软阀座关闭。
  • 对于温度高达 204°C (400°F) 或 PCTFE 不能与系统流体相容的环境,可以使用铜阀杆头提供金属软阀座关闭。
  • 彩色拨动手柄

气动执行机构 

  • 常闭、常开和双作用执行模式
  • 可靠的活塞设计能延长使用寿命
  • 低执行压力
  • 铝和不锈钢部件
  • BK 系列黄铜、不锈钢和 合金 400 阀体阀门使用 1 系列执行机构
  • BG、BK 和 BW 系列不锈钢和合金 400 阀体阀门使用 5 系列执行机构—不能用于黄铜阀体阀门


气动执行机构选购件和附件
带指示器开关的 BK 系列阀门

带 1 系列执行机构
和指示器开关的
BK 系列阀门

带 5 系列执行
机构和微动开关的 B 系列阀门

  •   指示器开关
    • 向电子设备传递信号以指明气动执行阀处于打开位置还是关闭位置。
    • 工厂装配
    • 用于现场装配的指示器开关成套件。
  • 微动开关
    • 可向面板或工艺控制器传送阀门开关位置信号
    • 工厂装配
    • 用于现场装配的微动开关成套件


 
维护成套件

BG、BRG、BK 和 BKT 系列阀门有阀杆头/转换接头成套件、波纹管成套件和垫片成套件可供选择。下载世伟洛克波纹管密封阀维护成套件目录。



选择一个授权 销售与服务中心

世伟洛克 (Swagelok®) 超高纯压力传感器PTU 系列

世伟洛克 (Swagelok®) PTU 系列 UHP 压力传感器具有优异的稳定性
最大程度地减少了日常维护,消除了 UHP 气体系统计划外停工。
卫生温度计,卫生压力表,热电偶套管,热电偶套管

卫生温度计和热电偶套管
世伟洛克为工艺系统监测提供符合 3-A 的不锈钢卫生温度计和热电偶套管。