改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
气动执行高压波纹管阀—HB 系列
世伟洛克® HB 系列波纹管密封阀提供高达 3500 psig (241 bar) 的压力额定值,能够保证高纯和超高纯系统的清洁。

波纹管阀—HB 系列 规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
阀杆头材料
端接
•  类型

•  尺寸
内部容积
 
最高 3500 psig (241 bar)
–40 至 204°C(–40 至 400°F)
0.30
316L 不锈钢
PCTFE

世伟洛克卡套管接头、VCR® 面密封接头、卡套管对焊、卡套管承插焊
1/4 至 1/2 in.;6 mm
0.27 in.3 (4.4 cm3)


更多信息
下载气动执行高压波纹管密封阀—HB 系列目录。
下载 HB 系列波纹管阀技术报告。
在产品搜索中查找高压波纹管阀

其它高纯波纹管阀
高纯波纹管密封阀—BN 系列
HB 系列气动执行高压波纹管密封阀
特点
  • 阀门
    • 在任何流向均为全压力额定值,确保了系统通用性
    • 容易清洗以保持洁净操作
    • 为了保持洁净,阀杆导向件在系统流体外
    • 倒置的波纹管设计,加大强度
    • 组件可更换,便于维修
  • 常闭和常开气动执行机构


高纯波纹管阀工艺规范

  • 标准,无工艺代号:特殊清洁和包装 (SC-11)
    • 使用非臭氧损耗化学品进行特殊清洁
    • 阀在特殊清洁区单独包装
    • 机加工抛光的平均值为 20 µin.(0.51 µm)。
  • 超高纯,工艺代号 P:超高纯工艺规范 (SC-01)
    • 采用全程监控的去离子水超声波清洁系统进行超高纯清洁
    • 在 ISO 4 级工作区内,使用无尘室包装对每个阀门进行双层包装并真空密封
    • 机加工和电抛光的平均值为 8 µin.(0.20 µm)。

测试
对阀座、壳体和所有密封处进行向内氦气泄漏测试,泄漏率为 4 × 10 –9 标准 cm 3 /s。气动执行机构泄漏测试的最大泄漏率为 1 std cm3/min。


选购件和附件
多孔口阀  指示器开关
带指示器开关的 HB 阀 


HB 多孔口阀

  • 指示器开关
    • 向电子设备传递信号以指明气动执行 HB 系列波纹管阀处于打开位置还是关闭位置
    • 工厂装配
    • 用于现场装配的指示器开关成套件
  • 聚酰亚胺阀杆头
    • 温度可高达 204°C (400°F)
  • 多孔口和弯头阀门和多阀阀组


选择一个授权 销售与服务中心

排放阀和清洗阀

排放阀和清洗阀
世伟洛克® 排放阀可用在仪表装置如多阀阀组或压力表阀上,用于在拆除仪表前把信号管线压力排放至大气或帮助校准控制设备。
世伟洛克卫生阀

卫生场合用世伟洛克® 蝶形阀
世伟洛克提供卫生场合用蝶形阀,有手动型、气动型,还提供 Kwik-Clamp卡箍、卡套管对焊、卫生 Acme 螺纹端接来保证系统通用性。