改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
波纹管密封计量阀—BM 系列
世伟洛克® 波纹管密封计量阀配有测微仪手柄,用于精密、可重复的流量设置。

BM系列波纹管密封计量阀
规格

工作压力
温度
流量系数
阀体材料
阀杆头材料
端接
•  类型


•  尺寸
内部容积
 

最高 700 psig (48.2 bar)
–28 至 482°C(–20 至 900°F)
0.005 至 0.30
316 不锈钢
镀硬质铬的 316 不锈钢

世伟洛克卡套管接头、卡套管承插焊、卡套管对焊、整体式外螺纹 VCR® 面密封接头
1/4 和 3/8 in.;6 mm
0.07 in.3 (1.1 cm.3)—计量阀杆头
0.11 in.3 (1.6 cm3)—调节阀杆头

更多信息
下载波纹管密封计量阀-—BM 系列目录。
在产品搜索中查找波纹管计量阀

特点 波纹管密封计量阀,BM 系列剖面图
  • 测微仪手柄以 0.001 in. (0.025 mm) 的增量测量阀杆位置。
  • 阀杆转动六周时,阀门开启到最大流量。
  • 手柄顶端带槽,因此可用螺丝刀进行调整。
  • 标准安装法为面板安装和底部安装。
  • 手柄完全停止能够防止因过度旋紧而导致的针销损坏
  • 执行机构螺纹不会受到系统污染
  • 执行机构后支撑可延长波纹管寿命
  • 锁定螺钉在流量设定时锁定
  • 精密成形的金属波纹管使阀在使用上极为可靠
  • 可提供计量和调节阀杆头
测试
所有 BM 系列计量波纹管阀都对壳体和阀体密封处进行了氦气泄漏测试,最大泄漏率为 4 × 10–9 std cm3/s。

清洁和包装
  • 带有 VCR 端接的世伟洛克 BM 系列波纹管计量阀都按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 规范进行处理,以确保符合 ASTM G93 等级 C 规定的产品清洁度要求。
  • 带其它端接的世伟洛克 BM 系列波纹管计量阀都按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10) 规范进行处理;作为选购项,还可提供特殊清洁和包装。


工厂流量设置

  • BMG 和 BMW 系列
    • 在进口压力为 10 psig (0.68 bar)、流速为 10 至 15 cm3/min 时,BMG 和 BMW 系列阀的手柄设置为 0,因此它们不是设计用于关断的产品
  • BMRG 和 BMRW 系列
    • 在阀座上按最大泄漏率 7 x 10 -7 std cm3/s 用氦气来进行泄漏测试后,将手柄设定于 0。 不建议将 BMRW 系列阀门用于 315°C(600°F)以上时的截流。

选购件

  • 焊接内螺纹 VCR 面密封接头
  • 特种合金
  • 维护成套件



    选择一个授权 销售与服务中心

    世伟洛克 (Swagelok®) 压力传感器
    世伟洛克压力传感器可在工业和超高纯应用中对压力进行准确的电子监测。以上产品提供多种压力范围、工艺连接、电气接头和输出信号,可满足多种客户需求。
    世伟洛克 (Swagelok®) 工业压力传感器

    世伟洛克 (Swagelok®) 工业压力传感器
    先进的传感技术加世伟洛克卡套管转换接头端接等于准确和通用。