改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
带辅助填料的波纹管阀—U 系列
世伟洛克® U 系列波纹管密封阀提高了可靠性、通用性和安全性—借助其辅助密封系统,即使在基本密封失效时它也能防止对大气的泄漏。

带辅助填料的U系列波纹管阀 规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
阀杆头材料

端接
•  类型


•  尺寸
内部容积 
 
最高 2500 psig (172 bar)
–28 至 648°C(–20 至 1200°F)
0.36 至 5.3
316 不锈钢
316 不锈钢、PCTFE,
钴基合金

世伟洛克卡套管接头、内螺纹 VCR® 面密封接头、卡套管承插焊、卡套管对焊
1/4 至 3/4 in.;6 至 12 mm
0.11 至 1.46 in.3 (1.8 至 23.9 cm3)

更多信息
下载波纹管密封阀—U 系列目录。
在产品搜索中查找辅助填料波纹管阀

其它通用波纹管阀
B 系列通用波纹管阀
H 和 HK 系列紧凑型波纹管阀

特点波纹管密封阀,U 系列剖面图
  • 垫片或焊接的阀体对波纹管密封
  • 能用于关闭或调节的阀杆头

 U 系列波纹管阀阀杆头
调节 锥形 非旋转
球形
  • 面板安装、底部安装和侧面安装
  • 条形手柄和气动执行机构。
  • 上部填料提供辅助密封,作为基本密封的补充。
  • 英制 Acme 梯形动力传送螺纹,可实现低力矩操作。
  • 4U、6U 和 8U 系列装有传统的波纹管(系统压力作用于波纹管内侧);12U 和 12UA 系列装有反向波纹管(系统压力作用于波纹管外侧)。
  • 直通型和角型阀


测试
所有 U 系列波纹管阀都在工厂中使用氦气对阀座、外壳以及所有密封处进行了 5 秒的室温真空测试,最大泄漏率为 4 × 10–9 std cm3/s。

清洁和包装

  • 带有 VCR 端接的世伟洛克 U 系列波纹管阀都按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 规范进行处理,以确保符合 ASTM G93 等级 C 规定的产品清洁度要求。
  • 带其它端接的世伟洛克 U 系列波纹管阀都按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10) 规范进行处理;作为选购项,还可提供特殊清洁和包装。


阀门选购件

  • 高温型
    • 镍基润滑剂能防止执行机构螺纹卡住。
    • 阀额定值扩展至:
      • 537°C (1000°F),仅限带 VCR 接头的阀。 
      • 648°C (1200°F),仅限带世伟洛克卡套管接头的阀。
  • 低温型
    • PTFE 辅助填料,适用温度范围为
    • –200 至 204°C(–325 至 400°F)。
  • 合金 600 波纹管


气动执行机构

  • 常闭、常开和双作用执行模式
  • 可靠的活塞设计能延长使用寿命
  • 低执行压力
  • 铝和不锈钢部件

带 6 系列执行机构的 U 系列阀门上安装的微动开关
气动执行机构选购项和附件

  • 气动执行机构微动开关
    • 可向面板或工艺控制器传送阀门开关位置信号
    • 在工厂内安装在 4U、6U 和 8U 系列波纹管阀上
    • 用于现场装配的微动开关成套件。


维护成套件
UG、URG 和 UK 系列阀门有阀杆头/适配器成套件、波纹管成套件和垫片成套件可供选择。下载世伟洛克波纹管密封阀维护成套件目录。



选择一个授权 销售与服务中心

VCR® 金属垫片面密封接头

VCR® 金属垫片面密封接头
VCR 面密封接头具有金属对金属密封的高纯特点,能够为从真空到正压力的使用条件提供无泄漏密封。
世伟洛克® 焊接接头

世伟洛克® 焊接接头
世伟洛克提供各种材料、尺寸和形状的焊接接头,能够满足任何工业或高纯应用场合的需求。