改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
通用和高纯服务世伟洛克® 波纹管阀
世伟洛克波纹管密封阀产品有多种尺寸、材质和配置,能够满足各种通用和高纯环境的需求。

 

 

通用

高纯场合用

B 系列 BN 系列
U 系列 HB 系列
H 和 HK 系列
BM 系列计量阀
BY 系列切换阀

 
更多信息
在产品搜索中查找波纹管密封阀
参阅产品目录、技术报告等波纹管阀参考资料




通用 B 系列B 系列波纹管阀
世伟洛克 B 系列波纹管密封阀有各种各样的型号,能够保证系统通用性。

规格
工作压力
温度
流量系数

最高 1000 psig (68.9 bar)
–28 至 482°C (–20 至 900°F)
0.12 至 1.2


更多信息
下载产品目录波纹管密封阀—B 系列
在产品搜索中查找通用波纹管阀
参阅 B 系列波纹管阀的特点和选购件。


[返回页首]


带辅助填料的阀,U 系列阀带辅助填料的阀—U 系列
世伟洛克 U 系列波纹管密封阀提高了可靠性、通用性和安全性—借助其辅助密封系统,即使在基本密封失效时它也能防止对大气的泄漏。


规格
工作压力
温度
流量系数

最高 2500 psig (172 bar)
–28 至 648°C (–20 至 1200°F)
0.36 至 5.3

更多信息
下载产品目录波纹管密封阀—U 系列
在产品搜索中查找辅助密封波纹管阀
参阅 U 系列波纹管阀的特点和选项。


[返回页首]



通用紧凑型 H 和 HK 系列阀通用紧凑型 H 和 HK 系列
世伟洛克 H 和 HK 系列阀是通用紧凑型波纹管密封阀,流量系数为 0.11 到 0.28。

规格
工作压力
温度
流量系数

最高 1000 psig (68.9 bar)
–62 至 315°C (–80 至 600°F)
0.11 至 0.28


更多信息
下载产品目录波纹管密封阀—H 和 HK 系列
在产品搜索中查找通用波纹管阀

参阅 H 和 HK 系列波纹管阀的特点和选购件。

[返回页首]


BM 系列计量阀BM 系列计量阀
世伟洛克波纹管密封阀采用测微仪手柄来提供精确、可重复的流量设置。


规格
工作压力
温度
流量系数

最高 700 psig (48.2 bar)
–28 至 482°C (–20 至 900°F)
0.005 至 0.30


更多信息
下载产品目录波纹管密封计量阀-BM 系列
在产品搜索中查找计量波纹管阀
参阅 BM 系列波纹管计量阀的特点和选购件。

[返回页首]


切换用 BY 系列阀切换用 BY 系列阀
紧凑型、无填料世伟洛克 BY 系列波纹管密封阀在两个管路之间切换流体。

规格
工作压力
温度

真空至 150 psig (10.3 bar)
–18 至 93°C ( 0 至 200°F)


更多信息
下载产品目录切换用波纹管密封阀—BY 系列
在产品搜索中查找切换用波纹管阀

参阅 BY 系列波纹管阀的特点和选购件。

[返回页首]


高纯 BN 系列波纹管阀高纯 BN 系列
世伟洛克 BN 系列波纹管密封阀提供无填料操作,其对大气的全金属密封和清洁能够满足高纯和超高纯系统的要求。

规格
工作压力
温度
流量系数

真空至 500 psig (34.4 bar)
–40 至 93°C (–40 至 200°F)
0.30 和 0.70


更多信息
下载波纹管密封阀—BN 系列目录。
下载 BN 系列波纹管阀技术报告。
在产品搜索中查找高纯波纹管阀多孔口高纯波纹管阀

参阅 BN 系列波纹管阀的特点和选购件。

[返回页首]



HB 系列高压阀高压 HB 系列
世伟洛克 HB 系列波纹管密封阀的额定压力最高达 3500 psig (241 bar),其清洁符合高纯和超高纯系统的要求。


规格
工作压力
温度
流量系数

最高 3500 psig (241 bar)
–40 至 204°C (–40 至 400°F)
0.30


更多信息
下载产品目录高压气动波纹管密封阀—HB 系列
下载 HB 系列波纹管阀技术报告。
在产品搜索中查找高压波纹管阀
参阅 HB 系列波纹管阀的特点和选购件。


[返回页首]


选择一个授权 销售与服务中心

计量阀

世伟洛克® 计量阀—S、M、L 和 31 系列
世伟洛克为高、低压使用场合提供多种计量阀,可采用 316 不锈钢和黄铜材料制造,流量系数 0.004 到 0.15。
针阀,关闭和可调

针阀,关闭和可调
世伟洛克提供品种广泛的针形关闭和可调阀门,用于一般和苛刻环境应用场合控制流量。