改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
波纹管阀—BN 系列
世伟洛克® BN 系列波纹管密封阀是对大气全金属密封的无填料阀,可保证高纯和超高纯系统的清洁。

BN系列波纹管阀
规格

工作压力
温度
流量系数
阀体材料
阀杆头材料
端接
•  类型


•  尺寸
内部容积
  

真空至 500 psig (34.4 bar)
–40 至 93°C(–40 至 200°F)
0.30 和 0.70
316L 不锈钢
PCTFE

世伟洛克卡套管接头、对焊、卡套管焊接、卡套管接长、VCR® 面密封接头、VCO® O 型圈接头
1/4 至 1/2 in.;6 至 12 mm
0.18 和 0.27 in. 3 (2.9 和 4.4 cm 3

更多信息
下载波纹管密封阀—BN 系列目录。
下载 BN 系列波纹管阀技术报告。
在产品搜索中查找高纯波纹管阀多孔口高纯波纹管阀门

其它高纯波纹管阀
高压气动执行波纹管密封阀—HB 系列

特点

 手动阀

气动阀 
BN 手动阀剖面图

BN 气动阀剖面图
  • 阀门
    • 在任何流向均为全压力额定值,确保了系统通用性
    • 联合阀帽结构,安全可靠
    • 阀杆导向件在系统流体外 ,确保操作时清洁
    • 精密成型金属波纹管,可靠性高
    • 非旋转阀杆头,增加开关循环寿命。
  • 手动执行机构—旋转或拨动手柄
  • 气动执行机构—常闭和常开执行模式
  • 面板安装和底部安装。


    高纯波纹管阀工艺规范

    • 标准,无工艺代号:特殊清洁和包装 (SC-11)
      • 使用非臭氧损耗化学品进行特殊清洁
      • 阀在特殊清洁区单独包装
      • 机加工抛光的平均值为 20 µin.(0.51 µm)。
    • 超高纯,工艺代号 P:超高纯工艺规范 (SC-01)
      • 采用全程监控的去离子水超声波清洁系统进行超高纯清洁
      • 在 ISO 4 级工作区内,使用无尘室包装对每个阀门进行双层包装并真空密封
      • 机加工和电抛光的平均值为 8 µin.(0.20 µm)。


    测试
    对阀座、壳体和所有密封处进行向内氦气泄漏测试,泄漏率为 4 × 10 –9 std cm 3 /s。

    选购件和附件BN 多孔口阀

    • 提供多孔口和弯头波纹管阀和多阀阀组。
    • 阀帽探测管能监控波纹管的完整性。
    • 指示器开关发送一个信号来指明阀门是处于打开还是关闭的位置。
      • 工厂装配的
      • 指示器开关成套件
    • 对于温度高达 204°C (400°F) 或 PCTFE 不能与系统流体相容的环境,可以为 BN4 系列波纹管阀提供聚酰亚胺阀杆头。
    • 拨动手柄—七种颜色可供选择
    • 可选气动执行机构 NPT 进口。
    • 利用软管转换接头成套件,可在气动执行机构进口上连接软性塑料或橡胶管。

    阀帽检漏管 指示器开关 聚酰亚胺阀杆头
      带阀帽检漏管的 BN 系列   带指示器开关的 BN 系列   BN 系列可选聚酰亚胺阀杆头

     



    选择一个授权 销售与服务中心

    M200 power supply

    世伟洛克® M200 电源
    世伟洛克焊接系统 M200 电源采用了易用的触摸屏幕操作,能够保证轨道焊接的精度并进行控制。
    Swagelok weld heads

    世伟洛克® 焊接头
    世伟洛克提供可配合 M200 电源使用的多种焊接头,能够对外径 1/16 in. 至 4 in. 和 2 至 104 mm 的卡套管和公称管进行均匀一致的可靠轨道焊接。