|
|
|
| |
|
首页
> 排放阀和清洗阀
|
排放阀和清洗阀
世伟洛克® 排放阀可用在仪表装置如多阀阀组或压力表阀上,用于在拆除仪表前把信号管线压力排放至大气或帮助校准控制设备。世伟洛克清洗阀是手动操作的排放阀。为安全起见,在阀体上永久性地安装滚花阀盖。
排放阀
 |
规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
进口端接
• 类型
• 尺寸 |
最高 10 000 psig (689 bar)
–53 到 454°C(–65 到 850°F)
0.25
316 不锈钢、碳钢、
合金 400
外螺纹 NPT、外螺纹 SAE、外螺纹 ISO
1/8 到 1/2 in. |
更多信息
下载产品目录排放阀和清洗阀。
在产品搜索中查找排放阀。
特点
- 排出管把过多的液体或气体排离系统管线
- 镀铬的阀杆螺纹和阀杆头延长了阀门寿命
- 后止动螺钉防止阀杆发生意外松脱
- 结构紧凑,便于安装
测试
每一世伟洛克排放阀均在 1000 psig (69 bar) 压力下用氮气测试过。阀座最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/分钟。壳体是按照检测不到泄漏的要求,使用检漏液进行测试的。
清洁和包装
所有世伟洛克排放阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)进行清洁和包装的。
选购件
- 316 SS/ASTM A276 或 A479 条形手柄
- 带有 SS/ASTM A269 倒钩槽的排出管,能在阀出口处安装塑料软管或者橡胶软管。
清洗阀
 |
规格
工作压力
温度
阀体材料
提升阀芯、阀球材料
进口端接
• 类型
• 尺寸 |
最高 4000 psig (275 bar)
–53 到 315°C(–65 到 600°F)
316 不锈钢、黄铜、碳钢
316 不锈钢
世伟洛克卡套管接头、卡套管转换接头、NPT、外螺纹 SAE、外螺纹 ISO
1/8 到 1/2 in. |
更多信息
下载产品目录排放阀和清洗阀。
在产品搜索中查找清洗阀。
特点
- 排出孔排放系统管路中过量的液体或气体
- 阀盖装于阀体以防意外松脱
- 结构紧凑,便于安装
清洁和包装
所有世伟洛克清洗阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)规范 清洁和包装的。
PTFE 阀球选购件
使用 PTFE 阀球的世伟洛克清洗阀通过手指压力提供无泄漏关断,并配有可拆卸阀盖,易于更换阀球。
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|