改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克卫生单向阀世伟洛克® 卫生单向阀
世伟洛克提供多种配置的卫生行业用不锈钢单向阀,其中包括:

更多信息
下载产品目录卫生行业用不锈钢阀
在产品搜索中查找垂直盘形单向阀
请联系您的授权世伟洛克销售与服务代表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


垂直盘形卫生单向


 

垂直盘形卫生单向阀
  • 在垂直应用中防止产品反向流动
  • 开启压力 — 最高 3 psig (0.2 bar)
  • 最大工作压力可达 150 psig (10.3 bar)
  • 最高温度可达 176°C (350°F)
  • 304 SS 或 316L SS 结构
  • 标准配置为金属阀座;还可提供 O 型圈阀座
  • 可提供 1/2 至 4 in. Kwik-Clamp 卡箍和卡套管对焊以及 1 至 4 in. Acme 螺纹端接。


[返回页首]


球形
卫生单向阀

 

球形卫生单向阀
  • 限制产品反向流动
  • 316 和 316L SS 结构
  • 1 1/2 至 3 in. 尺寸:
    • 丁腈橡胶阀球;还有尼龙、EPDM 和碳氟化合物 FKM 材质可供选择
  • 1/2 和 3/4 in. 尺寸:
    • 聚丙烯阀球,丁腈橡胶垫片
    • 符合 3-A 标准


[返回页首]

 


气吹卫生单向阀

 

  • 简单地通过气动打开和弹簧关闭操作抑制产品反向流动
  • 316L SS结构
  • 粘结合成橡胶旋塞组件
  • EPDM 垫片
  • 纺丝粘接聚丙烯过滤器捕集最低尺寸 1 µin. 的颗粒物
  • 1 1/2 至 4 in. Kwik-Clamp 卡箍进口端接能够快速拆装,便于清洗、更换过滤介质或检查
  • 多孔衬橡胶软管和内螺纹 NPT 转换接头空气进口
  • 符合 3-A 标准

[返回页首]



选择一个授权 销售与服务中心

液流选择、转换和关断阀组件

世伟洛克® 液流选择、切换和关断阀组件—TT2 和 T2 系列
液流选择、切换和关断阀组件是一种在单一紧凑型装置内提供多种阀操作的模块化系统。
工艺分析仪系统用流体选择系统

世伟洛克® 工艺分析仪用流体选择系统—SSV 系列
世伟洛克流体选择系统(SSV 系列)是一套专门为工艺分析仪取样系统设计的模块式组件,用于使用单一紧凑型模块提供双关断和排放 (DBB) 操作。