CA 系列
CA 系列是一种两件式 O 型圈阀体密封不锈钢或黄铜单向阀。
|
规格
工作压力
温度
公称开启压力
流量系数
阀体材料
密封材料
端接
• 类型
• 尺寸
|
最高 3000 psig (204 bar)
–45 至 190°C(–50 至 375°F)
3 至 50 psi(0.21 至 3.5 bar)到 350 至 600 psi
(24.2 至 41.4 bar)
0.37
316 不锈钢、黄铜
碳氟化合物 FKM、丁腈橡胶
世伟洛克卡套管接头、外螺纹 NPT、外螺纹 VCR® 面密封管接头
1/4 in.;6 和 8 mm
|
 |
[返回页首]
CPA 系列
全密闭 O 型圈密封可调弹簧紧凑型一体式管端接阀体。
|
规格
工作压力
温度
公称开启压力
流量系数
阀体材料
密封材料
端接
• 类型
• 尺寸
|
最高 3000 psig (204 bar)
–45 至 190°C(–50 至 375°F)
50 至 150 psi(3.5 至 10.4 bar)到 350 至 600 psi(24.2 至 41.4 bar)
0.35 和 1.20
316 不锈钢、黄铜
碳氟化合物 FKM、丁腈橡胶
NPT 和外螺纹 ISO
1/4 和 1/2 in.
|
 |
通风帽
外螺纹 NPT 端接的 CPA 系列阀门可选配聚乙烯通风帽。这种通风帽能够防止流体反向流动与操作人员直接接触,还能防止大气污染物进入阀中。
[返回页首]