改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
全焊接高纯单向阀—CW 系列
世伟洛克® CW 系列单向阀采用全焊 316L 不锈钢阀体,无弹簧设计,专门用于需要保证清洁并且无流体渗漏的环境。

CW系列全焊接高纯单向阀 规格
工作压力
温度
开启压力
最高背压
最高压降
20°C(70°F)下的
最小爆裂压力
流量系数
阀体材料
端接
•  类型

•  尺寸
 
最高 3000 psig (206 bar)
–23 至 204°C(–10 至 400°F)
低于 2 psi (0.14 bar)
全压力额定值
145 psi (10.0 bar)
12000 psig (826 bar)

0.55 和 0.70

316L 不锈钢

卡套管对焊、VCR® 面密封管接头、世伟洛克卡套管接头
1/4 至 1/2 in.;6 mm


更多信息
下载全焊接单向阀—CW 系列目录。
在产品搜索中查找高纯单向阀


其它产品
超高纯无 O 形圈含氟聚合物单向阀

特点全焊接单向阀,CW 系列剖面图

  • 当压差低于 2 psig (0.14 bar) 时,即可产生正向流动。
  • 当背压低于 2 psig (0.14 bar) 时,阀即可关闭。
  • 可选择标准或高纯度与介质接触表面抛光精度。
  • 提动阀芯由碳氟化合物 FKM 粘结 316L 不锈钢制成;还有其它材质的产品可供选择


CW 系列单向阀工艺规范 
标准,无工艺代号:特殊清洁和包装 (SC-11)

  • 使用非臭氧损耗化学品进行特殊清洁
  • 阀在特殊清洁区单独包装
  • 机加工抛光平均值为 20 µin.(0.51 µm)。

超高纯,工艺代号 P:超高纯工艺规范 (SC-01)

  • 采用全程监控的去离子水超声波清洁系统进行超高纯清洁
  • 在 ISO 4 级工作区内,使用无尘室包装对每个阀门进行双层包装并真空密封
  • 机加工和电抛光后的平均值为 8 µin.(0.20 µm)。

测试
所有 CW 系列单向阀都在工厂中进行了开启和再封闭性能测试。

选购件
提动阀芯粘结材料有 Aflas®、丁腈橡胶、乙烯丙烯和氯丁橡胶可供选择。



选择一个授权 销售与服务中心

针阀,关闭和可调

针阀,关闭和可调
世伟洛克提供品种广泛的针形关闭和可调阀门,用于一般和苛刻环境应用场合控制流量。
拨动开关阀 - OG、1G 和 92 系列

世伟洛克® 拨动开关阀—OG、1G 和 92 系列
使用世伟洛克拨动开关阀可以快速、容易地完成开关操作。这种阀有黄铜材料和 316 不锈钢材料制成的产品。