改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索
 

CH系列粘结提动阀芯固定开启压力单向阀粘结提动阀芯固定开启压力单向阀—CH 系列
世伟洛克® CH 系列粘结提动阀芯单向阀采用 316 不锈钢结构,通过了 ECE R110 认证,可在酸性气体环境中使用。


更多信息
下载单向阀—C、CA、CH, CP 和 CPA 系列目录。
在产品搜索中查找提动阀芯单向阀


其它单向阀
固定开启压力单向阀—C 和 CP 系列
可调开启压力单向阀—CA 和 CPA 系列
  
 

CH 系列剖面图

规格
工作压力
温度
公称开启压力
再封闭压力

流量系数
阀体材料
密封材料
端接
•  类型

•  尺寸

 
最高 6000 psig (413 bar)
–45 至 204°C(–50 至 400°F)
1/3 至 25 psi(0.03 至 1.8 bar)
上游压力可达 17 psi (1.2 bar) 以上
0.67 至 4.7
316 不锈钢
碳氟化合物 FKM 

世伟洛克卡套管接头、NPT、ISO、SAE/MS、VCO O 型圈接头、VCR 面密封管接头
1/8 至 1 in.;6 至 12 mm


测试 
所有 CH 系列单向阀都在工厂中使用检漏液进行了开启和再封闭性能测试。测试前,固定开启压力单向阀开关六次。每个阀门都要进行测试,以确保其能在适当的再封闭压力下于 5 秒钟内密封。

清洁和包装
所有 VCR 或 VCO 端接 CH 系列单向阀都按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 规范进行处理,以确保符合 ASTM G93 等级 C 规定的产品清洁度要求。

所有其它 CH 系列单向阀都按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10) 规范进行清洁。作为选购件
,还提供特殊清洁和包装。


选购件
通过了 ECE R110 认证的单向阀 
CH 系列丁纳橡胶 C 密封不锈钢单向阀通过了 ECE R110 认证,可在替代燃料环境中使用。

  • 温度额定值:–40 至 85°C(–40 至 185°F)
  • 该范围内的压力额定值:3770 psig (260 bar)

酸性气体阀门
CH 系列单向阀可在酸性气体环境中使用。材料按 NACE MR0175/ISO 15156 标准选择。

  • 20°C (70°F) 条件下的压力额定值:5000 psig (344 bar)
  • 温度额定值:–45 至 148°C(–50 至 300°F)

密封材料
标准材料为碳氟化合物 FKM。提供丁腈橡胶、乙烯丙烯和氯丁橡胶 O 型圈和提动阀芯粘结材料。

特种合金
某些规格的产品提供合金 400 或合金 C-276 的弹簧。某些规格的阀门提供合金 400 、碳钢、铝或其它合金的产品。

特殊清洁
对于世伟洛克卡套管接头、NPT、ISO 或 SAE/MS 端接单向阀,可按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 规范进行特殊清洁和包装,以确保符合 ASTM G93 等级 C 规定的产品清洁度要求。

维护成套件
提供密封成套件和弹簧成套件。



Dibert Valve & Fitting Co., Inc.

6606 Jefferson Davis Highway
Richmond, VA 23237

804-275-7871
世伟洛克的卡套管接头优点录像片

录像片:利用先进的设计、材料科学的突破解决您的难题
不断增长的流体系统需求使您的接头必须承受比以前更重的工作负荷。在本录像片中,您将看到世伟洛克如何利用先进的设计和材料科学的突破为自己和客户服务。结果?世伟洛克® 卡套管接头为各种应用场合提供超常性能。


真空、接头、法兰和转换接头
世伟洛克® 为各种真空室应用场合提供包括转换接头、接头和法兰在内的品种广泛的产品。