|
|
|
| |
|
首页
> 固定开启压力单向阀
|
固定开启压力单向阀—C 和 CP 系列 
世伟洛克® 固定开启压力单向阀有 316 不锈钢和黄铜材质、端接尺寸 1/8 至 1 in. 及 6 至 12 mm 的产品。
更多信息
下载单向阀—C、CA、CH、CP 和 CPA 系列目录。
在产品搜索目录中查找提动阀芯单向阀。
其它单向阀
粘结提动阀芯固定开启压力单向阀—CH 系列
可调开启压力单向阀—CA 和 CPA 系列
C 系列
C 系列是一种两件式 O 型圈阀体密封不锈钢或黄铜单向阀。
|
规格
工作压力
温度
公称开启压力
流量系数
阀体材料
密封材料
端接
• 类型
• 尺寸
|
最高 3000 psig (206 bar)
–45 至 190°C(–50 至 375°F)
1/3 至 25 psi(0.03 至 1.8 bar)
0.10 至 4.48
316 不锈钢、黄铜
碳氟化合物 FKM、丁腈橡胶
世伟洛克卡套管接头、NPT、外螺纹 VCR® 面密封管接头
1/8 至 1 in.;6 至 12 mm
|
 |
进口垫圈
(2C、4C、6C 和 8C 系列)
2C、4C、6C 和 8C 系列阀门可配 PTFE 涂层 316 不锈钢进口垫圈,用于降低压力波动、振动或脉动导致系统内 O 型圈移动的可能性。垫圈是开启压力高于 50 psi (3.5 bar) 的 6C 和 8C 系列阀门以及 12C 和 16C 系列阀门的标准配置。
[返回页首]
CP 系列
CP 系列单向阀采用带有全密闭 O 型圈密封的紧凑型一体式公称管端接不锈钢或黄铜阀体。
|
规格
工作压力
温度
公称开启压力
流量系数
阀体材料
密封材料
端接
• 类型
• 尺寸
|
最高 3000 psig (206 bar)
–45 至 190°C(–50 至 375°F)
1/3 至 25 psi (0.03 至 1.8 bar)
0.35 和 1.20
316 不锈钢、黄铜
碳氟化合物 FKM、丁腈橡胶
NPT 和 ISO
1/4 和 1/2 in.
|
 |
通风帽 
外螺纹 NPT 端接的 CP 系列阀门可选配聚乙烯通风帽。这种通风帽能够防止流体反向流动与操作人员直接接触,还能防止大气污染物进入阀中。
[返回页首]
测试
所有 C 和 CP 系列单向阀都在工厂中使用检漏液进行了开启和再封闭性能测试。测试前阀门开关六次。每个阀门都要进行测试,以确保其能在适当的再封闭压力下于 5 秒钟内密封。
清洁和包装
所有 VCR 端接 C 系列单向阀都按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 规范进行处理,以确保符合 ASTM G93 等级 C 规定的产品清洁度要求。
所有其它 C 系列单向阀以及所有 CP 系列单向阀都按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10) 规范进行清洁。
选购件
密封材料
碳氟化合物 FKM O 型圈是 316 不锈钢阀的标准配置,是黄铜阀的选购配置;丁腈橡胶 O 型圈是黄铜阀的标准配置,是 316 不锈钢阀的选购配置。还可提供乙烯丙烯和氯丁橡胶 O 型圈。
特种合金
某些规格的产品可提供合金 400 或合金 C-276 弹簧。某些规格的产品可提供 合金 400 、碳钢、铝或其它合金阀体。
PTFE 涂层弹簧
某些规格的产品可提供带 PTFE 涂层的弹簧。
特殊清洁
作为选购项,可按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 规范对带世伟洛克卡套管接头或 NPT 端接的阀进行特殊清洁和包装,以确保符合 ASTM G93 等级 C 规定的产品清洁度要求。
维护成套件
提供密封成套件、垫圈成套件和弹簧成套件。
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|