|
|
|
| |
|
首页
> UHP 单向阀,含氟聚合物无 O 型圈
|
世伟洛克® 无 O 型圈含氟聚合物超高纯单向阀—CHP 系列
CHP 系列超高纯含氟聚合物单向阀的开启和再封闭压力低,与介质接触的部件符合针对超高纯系统元件的 SEMI 标准 F57-0301。
 |
规格
工作压力
介质温度
阀体材料
• 小阀体
• 中阀体
流量系数
开启压力
• 小阀体
• 中阀体
再封闭压力
端接
• 类型
• 尺寸 |
最高 80 psig (5.5 bar)
10 至 85°C ( 50 至 185°F )
DuPont® Teflon® (改进型 PTFE)
PFA
最高 4.1
小于 1.5 psi (0.11 bar)
小于 0.9 psi (0.07 bar)
最高 0.5 psig (0.04 bar)
细牙螺纹扩口,Nippon Pillar® Super 300
小阀体:1/4 和 3/8 in.; 6 和 10 mm
中阀体:1/2 和 3/4 in. |
更多信息
下载产品目录超高纯无 O 型圈含氟聚合物提动阀芯单向阀。
联系您的授权世伟洛克销售与服务代表。
其他塑料产品
PFA 接头
PFA 卡套管
PFA 旋塞阀
PFA 针阀
超高纯含氟聚合物隔膜阀
特点
- 开启压力和再封闭压力低
- 提升阀芯
- 无 O 型圈设计保证清洁操作
- 波纹形状可以减少紊流,并最大程度降低压降
- 外壳密封
- 舌-槽设计
- 在热循环和高压应用中具有优异的防泄漏完整性
- 弹簧
- 可靠的止动
- 防止弹簧压缩到实体高度
- 允许流量从弹簧圈周围流过,减少了截留
- 固定装置
- 小阀体采用敞开阀体设计,能够保证提动阀芯对准,消除了无流动区
- 中阀体采用最大流量设计,降低了压降
选购件
- 替代标准 PVDF 螺母的 PFA 细牙螺纹扩口螺母
- ISO、NPT 和其它端接
- 中阀体阀提供 Nippon Pillar Super 300 端接
测试
所有世伟洛克 UHP 单向阀都在工厂对阀座和外壳进行了泄漏检测。
清洁和包装
所有世伟洛克 UHP 单向阀都是按照用于超高纯流体系统元件的 SEMI 标准 F57-0301 第 11 部分进行清洁和包装的。
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|