改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克单向阀单向阀
世伟洛克为通用、高纯和卫生应用场合抑制反向流动提供品种广泛的可调和固定开启压力单向阀。
更多信息
下载产品目录单向阀—C、CA、CH、CP 和 CPA 系列
下载产品目录提升单向阀—50 系列
下载产品目录全焊接单向阀—CW 系列
下载产品目录超高纯无 O 型圈含氟聚合物单向阀—CHP 系列
下载产品目录卫生行业用不锈钢阀
在产品搜索中查找单向阀




弹簧与提动阀芯单向阀—C、CA、CH、CP 和 CPA 系列
世伟洛克®弹簧与提动阀芯单向阀产品的公称开启压力范围为 1/3 至 600 psi(0.03 至 41.4 bar),材质为 316 不锈钢和黄铜,端接尺寸为 1/8 至 1 in. 和 6 至 25 mm。

弹簧与提动阀芯单向阀—C、CA、CH、CP 和 CPA 系列 规格
工作压力
温度
公称开启压力
• 固定
• 可调
流量系数
阀体材料
密封材料
端接
• 类型

• 尺寸

最高 6000 psig (413 bar)
–45 至 204°C (–50 至 400°F)

1/3 至 25 psi (0.02 至 1.7 bar)
3 至 600 psi (0.21 至 41.4 bar)
0.10 至 4.7
316 不锈钢,黄铜
碳氟 FKM、丁腈橡胶
世伟洛克卡套管接头,NPT,ISO,SAE/MS,VCO® O 型圈接头,VCR® 面密封接头
1/8 至 1 in.; 6 至 25 mm

更多信息
下载产品目录单向阀—C、CA、CH、CP 和 CPA 系列
在产品搜索中查找提动阀芯单向阀
参阅
—CA 和 CPA 系列。
参阅固定开启压力单向阀—C 和 CP 系列。
参阅带有固定开启压力的粘结提动阀芯单向阀—CH 系列。

[返回页首]



提升单向阀—50 系列
世伟洛克提升单向阀用于在压力最高为 6000 psig (413 bar)、温度最高为 482°C(900°F)条件下抑制反向流动。

 

规格
工作压力
温度
正向流量系数
阀体材料
提动阀芯材料
端接
• 类型

• 尺寸

最高 6000 psig (413 bar)
–53 至 482°C ( –65 至 900°F )
0.30 至 2.20
316 不锈钢
S17400 不锈钢

世伟洛克卡套管接头,内螺纹 NPT,卡套管承插焊或公称管对焊
1/4 至 3/4 in.; 6 mm


更多信息
下载产品目录提升单向阀—50 系列
在产品搜索中查找提升单向阀
参阅提升单向阀的特点和选购件

[返回页首]


 

 

全焊单向阀—CW 系列
世伟洛克® CW 系列单向阀采用全焊 316L 不锈钢阀体,无弹簧设计,专门用于需要保证清洁并且无流体泄漏的环境。

 

全焊接单向阀,CW 系列 规格
工作压力
温度
开启压力
最大背压
最大压降
最小爆裂压力
20°C ( 70°F )
流量系数
阀体材料
端接
• 类型

• 尺寸

最高 3000 psig (206 bar)
–23 至 204°C (–10 至 400°F)
小于 2 psi (0.14 bar)
全压力额定值
145 psi (10.0 bar)
12 000 psig (826 bar)

0.55 和 0.70

316L 不锈钢

卡套管对焊,VCR 面密封接头,世伟洛克卡套管接头
1/4 至 1/2 in.; 6 mm

更多信息
下载产品目录全焊接单向阀—CW 系列
在产品搜索中查找高纯单向阀
参阅全焊单向阀的特点和选购件

[返回页首]




超高纯无 O 形圈含氟聚合物单向阀—CHP 系列
CHP 系列超高纯含氟聚合物单向阀在热循环和高压应用中能够提供低开启压力和再封闭压力以及防泄漏完整性 ,还具有减少紊流、压降最小化的特点。

 

超高纯单向阀,含氟聚合物 CHP 系列 规格
工作压力
介质温度
阀体材料
• 小阀体
• 中阀体
流量系数
开启压力
• 小阀体
• 中阀体
再封闭压力
端接
• 类型

• 尺寸

最高 80 psig (5.5 bar)
10 至 85°C ( 50 至 185°F )

DuPont® Teflon® (改进型 PTFE)
PFA
最高 4.1

小于 1.5 psig (0.11 bar)
小于 0.9 psig (0.07 bar)
最高 0.5 psig (0.04 bar)

细牙螺纹扩口,Nippon Pillar® Super 300
小阀体:1/4 和 3/8 in.; 6 和 10 mm
中阀体:1/2 和 3/4 in.

更多信息
下载产品目录超高纯无 O 型圈含氟聚合物提动阀芯单向阀
参阅超高纯含氟聚合物单向阀的特点和选购件


[返回页首]

 


世伟洛克卫生单向阀
卫生行业用单向
世伟洛克提供卫生行业用不锈钢单向阀,有垂直盘形、球形、气吹等配置。

更多信息
下载产品目录卫生行业用不锈钢阀门
请联系您的授权世伟洛克销售与服务代表
参阅卫生单向阀的特点和选项。

[返回页首]

 

 



选择一个授权 销售与服务中心

世伟洛克® 取样钢瓶
钢瓶:符合运输法规(DOT、TPED、加拿大运输部)、单端和双端、小型。
取样钢瓶,符合 DOT 和 TC 标准

世伟洛克® 取样钢瓶
世伟洛克提供一系列符合 DOT 和 TC 标准的双端、单端取样钢瓶以及小型取样钢瓶、钢瓶附件和预留容积管。