- 特殊清洁,工艺代号 P1:特殊清洁和包装 (SC-11)
- 使用非臭氧损耗化学品进行特殊清洁
- 阀在特殊清洁区单独包装
- 机加工,平均值为 5 µin.(0.13 µm)。
- 采用全程监控的去离子水超声波清洁系统进行超高纯清洁
- 在 ISO 4 级工作区内,使用无尘室包装对每个阀门进行双层包装并真空密封
- 机加工和电抛光,平均值为 5 µin.(0.13 µm)。
超高纯无弹簧隔膜阀测试
按照 SEMI F1 进行了向内氦气泄漏测试,最高泄漏率为 1 × 10–9 std cm3/s。
配置
 |
 |
| 多孔口阀 |
多阀阀组 |