|
|
|
| |
|
首页
> 隔膜阀 - DL 系列和 DS 系列
|
隔膜阀—DL 系列和 DS 系列 世伟洛克® DL 系列和 DS 系列隔膜阀为最高压力 3500 psig 的高纯和超高纯应用场合提供无填料、全金属密封。
 |
规格 工作压力 温度 流量系数 阀体材料 隔膜材料 端接 • 类型
• 尺寸 |
最高 3500 psig (241 bar) –73 到 121°C(–100 到 250°F) 最高 0.30 316L 不锈钢 316 不锈钢
世伟洛克卡套管接头、VCR® 面密封接头、VCO® O 型圈接头、卡套管对焊、卡套管承插焊 1/4、3/8 和 1/2 in.;6 和 8 mm
| 更多信息 下载产品目录隔膜阀—DL 和 DS 系列。 下载 DL 和 DS 系列隔膜阀技术报告。 在产品搜索中查找高纯度高压力隔膜阀。
特点
- 可重复的关闭,带有全密封的软座阀杆头
- 底部安装和面板安装是标准的
- DL 系列(杆式手柄)
- 四分之一圈启动
- 位置指示环
- 花键手柄和执行机构可以防止滑动
- DS 系列(旋转手柄)
工艺规范 - 标准,无工艺代号:特殊清洁和包装 (SC-11)
- 使用非臭氧损耗化学品进行特殊清洁
- 阀在特殊清洁区单独包装
- 机加工,平均值为 20 µin.(0.51 µm)。
- 超高纯,工艺代号 P:超高纯工艺规范 (SC-01)
- 采用全程监控的去离子水超声波清洁系统进行超高纯清洁
- 在 ISO 4 级工作区内,使用无尘室包装对每个阀门进行双层包装并真空密封
- 机加工和电抛光,平均值为 8 µin.(0.20 µm)。
测试 在阀座、壳体和所有密封位置进行了向内氦气泄漏测试,泄漏率 4 × 10–9 std cm3/s。
多孔口和弯头隔膜阀以及多阀阀组 DL 和 DS 系列隔膜阀有多孔口和弯头配置;参阅世伟洛克波纹管和隔膜密封多孔口和弯头阀选择指南。还可提供多阀阀组;请联系授权世伟洛克销售与服务代表。
选购件 - 标准配置为 PCTFE 阀杆头;可提供 PTFE 和聚酰亚胺材料。
- 可提供阀杆更换和隔膜密封成套件。
- 标准配置为绿色手柄;可提供多种其它颜色。
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|